Корпуса STANDARD

Корпуса STANDARD

Надежность со всех сторон

HEAVYCON STANDARD с быстрым и надежным креплением на защелках: рассчитаны на многие приложения.

Вернуться к Корпуса

Категории

  • Список корпусов STANDARD
    Корпус STANDARD

    Прочные корпуса с креплением на защелках различных типоразмеров для условий повышенной механической нагрузки.

Искать в Корпуса STANDARD

Показать все продукты в этой категории

Металлические корпуса HEAVYCON STANDARD выполнены из особо устойчивого и электропроводящего алюминиевого сплава и могут использоваться в условиях ЭМВ. Они устойчивы к вибрациям и механическим нагрузкам, а также герметичны в соответствии с классом защиты IP66/IP67.

Преимущества для вас

  • Высокая устойчивость к коррозии благодаря высококачественному алюминию
  • Экономия места и времени благодаря использованию одной или двух защелок
  • Защита от ЭМВ за счет электропроводящих поверхностей и уплотнений
  • Полная совместимость с промышленным стандартом за счет стандартизированных типоразмеров
  • Быстрый и простой монтаж и обслуживание

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close