Компоненты для дополнительного оснащения и модернизации

Компоненты для дополнительного оснащения и модернизации

Быстрая замена ПЛК

Модернизируйте старые системы управления до актуального технологического уровня при помощи адаптеров Phoenix Contact.

Вернуться к Системная кабельная разводка для контроллеров

Категории

  • Список адаптеров
    Адаптеры

    Модернизируйте старые машины до актуального технологического уровня при помощи адаптеров Phoenix Contact.

Искать в Компоненты для дополнительного оснащения и модернизации

Показать все продукты в этой категории

Срок службы и эксплуатационная готовность аппаратного обеспечения особенно ограничены в системах управления. Если приобретение запчастей становится слишком накладным или сопряжено с трудностями или если вам требуется более производительная система, стоит подумать о дополнительном оснащении или модернизации.

Преимущества для вас

  • Высокая степень готовности благодаря минимальному времени простоя в процессе замены
  • Безошибочное подключение благодаря сохранению существующей полевой разводки
  • Сокращение объемов электромонтажных работ благодаря штекерным компонентам
  • Снижение расходов на техническое обслуживание благодаря дальнейшему технологическому развитию оборудованию

Обзор адаптеров

Промежуточные адаптеры, переходные адаптеры и адаптеры для ввода в эксплуатацию  

Различные адаптеры для замены ПЛК в ходе модернизации

1) Промежуточные адаптеры для перехода с SIMATIC® S5 на SIMATIC® S7-400

При помощи промежуточного адаптера штекер S5 подключается прямо к плате ввода-вывода. На место S5 устанавливается новый штекер S7-400. Существующая полевая разводка сохраняется.

2) Адаптеры для перехода с SIMATIC® S5 на SIMATIC® S7-300

Переходные адаптеры сочетают в себе фронтальные адаптеры и модули ввода-вывода S7-300. С помощью адаптера сигналы фронтального адаптера S5 можно преобразовать в сигналы 50-полюсной планки. Далее сигнал посредством системного кабеля и фронтального адаптера передается на модуль ввода-вывода.

3) Адаптер для ввода в эксплуатацию для расширения существующей полевой разводки SIMATIC® S5

С помощью универсальных адаптеров для ввода в эксплуатацию осуществляется расширение всех сигналов существующей разводки S5. Открытый конец кабеля можно подключать к различным контроллерам, как то S7-400 или S7-300. Это обеспечивает возможность передачи данных для тестирования между модулями существующей полевой разводки S5 и новым контроллером. Поскольку новый блок управления временно размещается перед электрошкафом, при необходимости оборудование можно вернуть в исходное состояние. Если оборудование работает с новым контроллером без сбоев, S5 можно заменить.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close