Зависящие от сопротивления измерения

Индивидуальная защита от перенапряжений

Индивидуальная защита от перенапряжений

TERMITRAB complete обеспечивает подходящую защиту от перенапряжений для любых требований

Вернуться к Защита от импульсных перенапряжений для КИПиА

Категории

Искать в Зависящие от сопротивления измерения

Показать все продукты в этой категории

При зависящих от сопротивления измерениях внутреннее сопротивление устройства защиты от перенапряжений может неблагоприятно повлиять на изменение результата измерений. По этой причине для данных приложений в наличии защитные схемы с очень низким собственным полным сопротивлением.

Преимущества для вас

  • Компактная установка благодаря самым узким защитным устройствам
  • Универсальное применение: конструкции и технологии подключения адаптируются к приложениям
  • Простая проверка благодаря штекерному исполнению устройств защиты от перенапряжения
  • Использование во взрывоопасных зонах по всему миру благодаря допускам ATEX и IECEx

Зависящие от сопротивления измерения

TERMITRAB complete для приложений PT100  

TERMITRAB complete для приложений PT100

Если измеренное значение определяется напрямую в зависимости от значения сопротивления электрического компонента, дополнительные полные сопротивления внутри измерительной петли играют особенную роль. Это относится, например, к измерению температуры платиновыми датчиками сопротивления (PT100, PT1000) и тензометрическими датчиками с двухпроводной технологией.  Как правило, изделия для защиты от перенапряжений в КИПиА содержат импеданц в продольных цепях.  При внедрении в цепь резисторов без новой калибровки результаты измерения искажаются в следствие изменения общего полного сопротивления. Варианты схем без дополнительных продольных сопротивлений упрощают монтаж устройств защиты от перенапряжения в таких приложениях.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита контрольно-измерительных систем от импульсных перенапряжений

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close