Контроль тока утечки для зарядных станций и настенных коробов

Контроль тока утечки

Чувствительная ко всем видам тока регистрация токов утечки

Повысьте эксплуатационную готовность своих пунктов зарядки и сведите к минимуму дорогостоящие сервисные работы.

Вернуться к Устройства управления процессом зарядки

Категории

  • Список изделий для контроля тока утечки
    Контроль тока утечки

    Чувствительный к любым токам контроль тока утечки: модули RCM распознают переменные и постоянные разностные токи внутри одной зарядной точки при помощи измерительного датчика.

Искать в Контроль тока утечки

Показать все продукты в этой категории

Модуль контроля дифференциального тока серии EV-RCM обнаруживает с помощью измерительного датчика переменные и постоянные токи утечки в соответствии с требованиями МЭК 62752. В сочетании с защитным выключателем типа A модуль избавит вас от необходимости в дорогостоящем защитном выключателе типа В, так же эффективно прерывая процесс зарядки в случае неисправности.

Преимущества для вас:

  • Повышение эксплуатационной готовности и ресурса пунктов зарядки благодаря постоянному контролю дифференциального тока
  • Чувствительное ко всем видам тока устройство регистрации токов утечки всего лишь с одним измерительным преобразователем
  • Возможность использования недорогих автоматических выключателей типа A
  • Удобный контроль состояния и автоматический сброс в случае неисправности (в сочетании с зарядными контроллерами Phoenix Contact)

Одноканальный модуль контроля дифференциального тока

Одноканальный модуль RCM для контроля тока утечки одного пункта зарядки  

Одноканальный модуль контроля дифференциального тока

Одноканальный модуль EV RCM Basic с одним измерительным датчиком специально разработан для работы с одним пунктом зарядки. В сочетании с устройствами защиты от тока утечки типа A данный вариант подходит для использования в одиночных пунктах зарядки для частного применения.

Пример использования: домашние станции зарядки

Конструкция зарядной коробки с контролем дифференциального тока  

Конструкция зарядной коробки с контролем дифференциального тока

Домашние зарядные станции могут распознавать токи утечки и отключать пункт зарядки при помощи одноканального модуля RCM. Так обеспечивается долговечность компактной зарядной точки для домашнего использования.

Двухканальный модуль контроля дифференциального тока

Двухканальный модуль контроля дифференциального тока RCM для двух отдельных пунктов зарядки  

Двухканальный модуль контроля дифференциального тока

Двухканальный модуль EV RCM Compact служит для чувствительной к любым токам регистрации тока утечки двух отдельных зарядных точек в одной зарядной станции. Раздельный контроль при помощи двух измерительных датчиков повышает степень готовности зарядных точек в промышленности. Раздельная обработка сигналов в одном блоке RCM позволяет сэкономить место и средства.

Пример использования: коммерческие пункты зарядки

Конструкция зарядной станции с отдельными пунктами зарядки и контролем тока утечки  

Зарядная инфраструктура с двухканальным модулем RCM

Двухканальный модуль RCM обеспечивает возможность раздельного контроля на предмет токов утечки двух пунктов зарядки в пределах одной зарядной станции. Это повышает рентабельность коммерческой зарядной инфраструктуры благодаря более высокой готовности оборудования.

Преимущества в сочетании с зарядными контроллерами Phoenix Contact

Зарядные контроллеры EVCC Basic и EVCC Advanced  

Зарядные контроллеры EVCC Basic и EVCC Advanced

Подключение модулей RCM к зарядным контроллерам EV Charge Control Basic или EV Charge Control Advanced компании Phoenix Contact обеспечивает возможность удобного контроля состояния, а также автоматического сброса модуля при возврате в состояние без тока утечки.

Это позволяет свести к минимуму затраты на обслуживание и обеспечивает мгновенное восстановление работоспособности пункта зарядки. Кроме того, это поможет вам обеспечить необходимый уровень защиты от удара электрическим током при зарядке электромобилей в соответствии с МЭК 61851-1 и DIN VDE 0100-722.