Запрос на клеммные коробки и обработанные полые корпуса

Запрос на клеммные коробки и обработанные полые корпуса

Индивидуальная обработка и комплектация

Мы обрабатываем полые корпуса по вашим пожеланиям. Так вы получаете индивидуальные клеммные или соединительные коробки быстро и из одних рук.

Весь ассортимент полых корпусов CLIPSAFE по желанию поставляется в обработанном виде и полностью укомплектованным. Для применения во взрывоопасных областях мы поставляем клеммные коробки с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx.

Предложения на клеммные коробки и обработанные полые корпуса

Для создания запроса на индивидуальные коробки подключения и корпуса используйте наш удобный формуляр запроса. Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:

  • на основе файла CLIP PROJECT,
  • на основе чертежа или
  • на основе ваших специальных параметров.

На основе этих данных мы подготовим для вас индивидуальное предложение.

При помощи CLIP PROJECT вы просто и безошибочно проектируете клеммные колодки для ваших клеммных и соединительных коробок.

Проектирование с CLIP PROJECT  

Проектирование с CLIP PROJECT

CLIP PROJECT сочетает проверенное на практике ПО для проектирования клеммных колодок и эффективный инструмент для маркировки. Прямой обмен данными со всеми распространенными программами CAE, а также создание полной проектной документации делают это ПО уникальным.

Воспользуйтесь этими и другими преимуществами простого проектирования для вашего приложения.