Повторители

Увеличить готовность

Увеличить готовность

Увеличьте производительность и готовность шинной системы при помощи повторителей для систем RS-485 и сетей CAN.

Вернуться к Передача данных по медному кабелю

Категории

Искать в Повторители

Показать все продукты в этой категории

Расширить сети и увеличить количество устройств: при помощи повторителей серии PSI-REP можно реализовать многочисленные концепции установки практически для любых распространенных систем полевых шин.

Преимущества для вас

  • Увеличенный радиус действия и скорость вследствие сегментации сети
  • Отсутствие переходных токов благодаря высококачественной гальванической развязке между отдельными сегментами
  • Любые сетевые топологии за счет применения повторителей

Сегментирование и расширение при помощи повторителей для полевой шины

Повторители для высоких показателей готовности оборудования  

Мощные продукты для систем передачи данных на базе RS-485 и CAN

Повторители от Phoenix Contact позволяют реализовать помехоустойчивые и производительные сети. Вы можете удлинить сеть независимо от объема передаваемых данных. Количество участников сети также можно увеличить благодаря сегментированию при помощи повторителей. В зависимости от требований можно увеличить протяженность, количество и распределение каналов или обеспечить передачу с защитой от ЭМВ. Модульная концепция позволяет свободно комбинировать медные и оптоволоконные каналы.

  • Встроенный битовый контрольный хронометраж с обработкой сигналов допускает любое каскадирование повторителей
  • Встроенная битовая передискретизация обеспечивает передачу телеграмм без помех
  • Распознавание стартового ограничителя выявляет неполные телеграммы PROFIBUS и отфильтровывает их из сети

 

Активное терминирование для сетей PROFIBUS и RS-485

Активное окончание шины для сетей PROFIBUS и RS-485  

Активное окончание шины для сетей PROFIBUS и RS-485

Активное терминирование сетей PROFIBUS и RS-485: легко при помощи терминатора PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Это принесет значительные преимущества:

  • Бесперебойная передача данных по шине благодаря постоянному активному терминированию. Поэтому можно подключать и отключать шинные устройства во время работы
  • Фиксированный программный интерфейс в сети
  • Резервное питание
  • Разветвление цепей питания с помощью соединителей, устанавливаемых на монтажную рейку, для эксплуатации в комбинации

Активные программаторы и устройства диагностики подают напряжение через разъем D-SUB. Устройство также можно использовать в качестве определенного сервисного интерфейса в пределах шинной системы.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321