Назад к обзору

Global SIM — отсутствие платы за роуминг при дистанционном обслуживании

Быстрый и недорогой доступ к приложениям, установленным по всему миру

Вы хотите иметь возможность подключения к удаленным машинам для выполнения сервисных работ, используя мобильную связь? Карты Global SIM компании MarcanT в сочетании с беспроводными маршрутизаторами Phoenix Contact представляют собой надежное и недорогое решение.

Международные карты передачи данных позволяют использовать средства мобильной связи в других странах без платы за роуминг. Для этого просто подключите мобильное радиоустройство Phoenix Contact к удаленной обслуживаемой установке. Теперь можно получить доступ к приложениям по линии мобильной связи, находясь на рабочем месте в офисе.

Global SIM в маршрутизаторах мобильной связи Phoenix Contact

Карта Global SIM в сочетании с устройствами Phoenix Contact обеспечивает доступную связь более чем в 30 странах мира.

Возможность использования за границей

Дистанционное обслуживание при помощи карты Global SIM  

Дистанционное обслуживание без платы за роуминг при помощи карты Global SIM

Беспроводные маршрутизаторы Phoenix Contact обеспечивают удаленную связь при помощи международной карты передачи данных более чем в 30 странах мира независимо от интернет-провайдера. К этим странам, в частности, относятся 28 стран Евросоюза, а также Швейцария, Норвегия, Канада и США.

В Германии карты Global SIM работают в трех сетях: Vodafone, T-Mobile и O2. Это обеспечивает максимальное покрытие сети в зависимости от местонахождения машины. Независимо от места использования, машина всегда находится в оптимальном доступе.

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Наши продукты в области мобильной связи для Global SIM

TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Номер артикула29035882903586270288627025282313106
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Номер артикула

Простые и надежные соединения

Соединение по мобильной связи через интернет  

Прямое и безопасное соединение благодаря статическим IP-адресам

Мобильные радиоустройства позволяют соединяться с ПК посредством Интернета. При помощи Global SIM производится надежное соединение с машинами по типу «точка-точка» и многоточечное соединение, используя статический IP-адрес.

Коммуникация посредством приватных IP-адресов, предоставляемых оператором мобильной связи, значительно увеличивает безопасность доступа. Кроме того, у вас есть возможность контролировать IP-соединения. При достижении лимита передачи данных вам приходит уведомление на электронную почту.


Назад к обзору
Дополнительные сведения