Назад к обзору

Селекторная связь по открытой телефонной сети

Временные соединения по телефонному номеру

Для обновления программного обеспечения или дистанционной диагностики, как правило, достаточно соединиться непосредственно с устройством управления только на короткий промежуток времени.

Соединение продолжается только в течение передачи данных. При этом Вы платите только по основному тарифу за подключение телефона и продолжительность соединения.

Селекторную связь рекомендуется использовать только для последовательной передачи данных, для временного дистанционного доступа к удаленным пользователям сети Ethernet, или для автоматического подключения удаленных подсетей к вышестоящим сетям.

Коммуникация между последовательно подключенными устройствами

Доступ к последовательному оконечному устройству  

Селекторная связь в аналоговой телефонной сети

Используйте открытую телефонную сеть для дистанционного доступа - сеть, которая проверена временем, проста в обслуживании и недорогая.

Коммуникация между последовательными устройствами и сетью Ethernet

Доступ к удаленным сетям Ethernet  

Доступ к удаленной сети Ethernet

Организуйте дистанционный доступ к сети Ethernet при помощи селекторной связи открытой телефонной сети: Ваше локальное устройство станет устройством удаленной сети Ethernet через соединение, и у Вас появится доступ к другим устройствам в сети.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321