Дистанционное управление

Дистанционное управление

Короткое время реагирования

Контролируйте состояние аналоговых и цифровых датчиков при помощи мобильной радиосвязи.

Вернуться к Мониторинг и диагностика

Категории

Искать в Дистанционное управление

Показать все продукты в этой категории

Используйте сеть мобильной радиосвязи для мониторинга состояния машин и установок. Серия TC Mobile I/O Phoenix Contact автоматически информирует посредством SMS, электронной почты и GPRS о состоянии Ваших приложений. Таким образом можно сократить время простоя и оптимизировать процессы.

Преимущества для Вас

  • Удаленный мониторинг цифровых и аналоговых датчиков
  • Минимизировать время простоя машин благодаря системе автоматического оповещения посредством SMS или электронной почты
  • Дистанционная коммутация реле посредством SMS
  • Непрерывная передача данных по GPRS посредством протокола ODP
  • Простое конфигурирование при помощи ноутбука посредством разъема USB и веб-браузера

Контроль посредством мобильной радиосети

Система оповещения TC Mobile I/O двух классов мощности  

Дистанционный контроль посредством мобильной радиосети.

Легко и безопасно контролируйте состояние аналоговых и цифровых датчиков при помощи мобильной радиосети и переключайте реле дистанционно. TC Mobile I/O передает данные посредством SMS, электронной почты и GPRS.

Система TC Mobile I/O может быть рассчитана на пост. ток с диапазоном напряжения от 10 В до 60 В, а также на перем. ток от 93 В до 250 В. Особенность устройств пост. тока заключается в том, что кроме четырех цифровых входа у них есть два дополн. аналоговых входа, на которых можно измерять как напряжение, так и ток.

Все устройства отличаются особым удобством использования и универсальностью благодаря широкому диапазону напряжения и различным входам.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321