Назад к обзору

Функциональные узлы для систем дистанционного управления

Система дистанционного управления Resy+

Resy+ содержит программные библиотеки, которые расширяют системы управления Phoenix Contact дополнительными протоколами дистанционного управления, например, МЭК 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ может применяться, например, на объектах водо-, газо- и энергоснабжения. 

Описание Язык
Resy101 Resy101 – последовательная передача данных согласно МЭК 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Версия: 1.50
немецкий / английский
ResySM21 – обмен данными согласно DIN EN 62056-21 между контроллером и счетчиками электроэнергии, воды, газа и тепла [MSI, 15,38 MB]
Версия: 1006
немецкий / английский
ResyNet1F - Дистанционная библиотека для SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Версия: 1.12
немецкий / английский
Radioline - простое встраивание вводов/выводов в устройства управления с системой радиосвязи Radioline и соответствующей библиотекой функциональных модулей [EXE, 11,57 MB]
Версия: 1.01
немецкий / английский
ResyDnp3 - удаленный протокол DNP3 для контроллеров, начиная с ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Версия: 1008
немецкий / английский
ResyNetM – библиотека MODBUS для ведущего устройства TCP/RTU, а также ведомого устройства TCP/RTU [MSI, 41,67 MB]
Версия: 2004
немецкий / английский