Назад к обзору

ReSy101: передача данных между ведущей системой и станциями

В основе коммуникационной библиотеки телеуправления ReSy101 лежит стандарт связи МЭК 60870-5-101 для телемеханики в инфраструктурной автоматизации. Используйте протокол передачи данных между (сетевой) ведущей системой и подстанциями. Информация отправляется как по последовательным соединениям, так и по автоматической телефонной связи. Кроме того, стандарт связи разрешает коммуникацию между устройствами и установками разных производителей без необходимости принципиального согласования.

Возможности использования

Системы телеуправления с полным ассортиментом продукции Phoenix Contact  

Станция телеуправления

Узнайте больше о возможностях использования ReSy101, протоколе передачи данных между ведущей системой и подстанциями.

  • ReSy101 компании Phoenix Contact позволяет осуществлять бесперебойную связь между устройствами различных производителей. В поставляемом списке функциональной совместимости указаны поддерживаемые функции.
  • При использовании 4-проводных выделенных линий возможен неограниченный синхронный режим, то есть одновременная отправка в оба направления.
  • Ориентированная на события коммуникация обеспечивает активную передачу актуальных событий.
  • Сохранение исторических данных обеспечивает протоколирование данных с временной меткой в случае обрыва связи.
  • Синхронизация времени обеспечивает использование правильного часового пояса, а также переход на зимнее или летнее время.
  • При 2-проводных выделленых линиях возможен режим Multidrop.
  • Передача данных по выделенным линиям посредством селекторной связи, а также аналоговой связи и GSM.
  • Передача данных через RAD-Line по беспроводной связи

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321