Телеуправление

Технологические данные всегда в поле зрения

Технологические данные всегда в поле зрения

Децентрализованные установки, ориентированные на события, и надежные методы контроля и управления? Это не проблема с помощью наших решений в области телеуправления.

Вернуться к Функциональные блоки

Категории

Искать в Телеуправление

Показать все продукты в этой категории

Комплексная интеграция децентрализованных установок в интеллектуальную систему телеуправления является все более важной задачей: компания Phoenix Contact предлагает надежное решение на базе автоматизированной системы ReSy+.

Преимущества для Вас

  • Просто – дистанционная передача сигналов без использования кабелей
  • Недорого: сетевые соединения длиной до 20 км выполняются при помощи существующих дистанционных кабелей
  • Компактно: телеуправление и автоматизация при помощи одного прибора ReSy+
  • Гибко – при помощи высокомодульных удаленных станций
  • Универсальный за счет передачи данных по сети Ethernet, радиоканалам, GPRS, стационарной сети, GSM, а также с помощью промышленного оборудования для беспроводной связи (Industrial Wireless)

Настройка параметров вместо программирования

Удаленный доступ к машинам и установкам по всему миру  

Удаленный доступ по всему миру

Система телеуправления ReSy+ (Remote Systems) позволяет осуществлять надежный, ориентированный на события и экономичный мониторинг децентрализованных установок. Мониторинг выполнется как по Ethernet, так и с помощью последовательных интерфейсов.

Кроме того, возможна передача технологических данных с использованием Bluetooth, Industrial Wireless, GSM, а также стационарной сети и Ethernet.

Библиотеки ReSy+- содержат запрограммированные примеры, которые можно использовать напрямую. Также можно создать индивидуальное решение из готовых модулей. Преимущество очевидно: Вам не нужно программировать, требуется только настроить параметры. Это экономит время и деньги.

Использование универсальных протоколов ODP, МЭК 60870-5-101 и -104 позволяет при помощи системы управления объединять в сеть удаленные станции. При отсутствии выделенного канала данные можно передавать по телефонной сети общего доступа, а именно, используя аналоговую или цифровую связь, а также GSM или GPRS/EDGE/3G.

Решение зависит от Вашего приложения. При помощи системы автоматизации ReSy+ Phoenix Contact можно легко и быстро построить различные линии телеуправления. Кроме того, в любое время линию можно расширить.

Библиотека дистанционной связи ReSySMS

Мониторинг децентрализованных установок, например, при помощи SMS-сообщений  

Библиотека дистанционной связи ReSySMS

Библиотека дистанционой связи ReSySMS отличается современностью, гибкостью и экономичностью. При этом при мониторинге децентрализованных станций можно отправлять SMS-сообщения через стационарную сеть, факс или мобильный телефон.

Выбор возможностей применения

  • Отправка сообщений длиной до 160 знаков каждое
  • Сообщение о неисправностях или удаленное обслуживание децентрализованных установок
  • Использование целевых адресов или групп при помощи самоопределяющегося регистра
  • Отправка SMS-сообщений с устройства управления на мобильный телефон или факс
  • Отправка SMS-сообщений с устройства управления на устройство управления
  • При отсутствии подтверждения через определенный промежуток времени отправка осуществляется на другой целевой адрес
  • Метка времени для обеспечения синхронизации часов
  • Обеспечение выполнения команд при помощи системы квитирования
  • Одновременная отправка различных сообщений
  • Встроенные функции Security обеспечивают доступ только определнных получателей

ReSySMS Phoenix Contact поможет иметь представление обо всех внешних станциях.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321