Релейные модули

Релейные модули

Широкий ассортимент позволяет сделать выбор

Предлагаем убедиться в нашем обширном и полном ассортименте релейных модулей.

Вернуться к Продукция

Категории

Искать в Релейные модули

Показать все продукты в этой категории

Для реализации любой функции, которая вам требуется: переключение, разделение, контроль, усиление или умножение. Наш ассортимент удовлетворит все ваши желания. При выборе электромеханического, полупроводникового, промежуточного реле или реле времени.

Преимущества для вас

  • Универсальность за счет реле, предназначенных для использования в промышленности и выполняющих множество функций
  • Возможность выбора благодаря богатому ассортименту продукции, занимающей лидирующие позиции во всем мире
  • Экономия места благодаря компактной узкой конструкции
  • Выдающееся качество благодаря высококачественным материалам и инновационным технологиям
  • Экономия расходов за счет стандартизации и доступности продукции во всем мире

Высокое качество и долгий срок службы

Релейные модули Phoenix Contact  

Релейные модули выполнены на основе уникальных технологий

Вы предъявляете высокие требования? Тогда выбирайте такие релейные модули, которые отличаются надежностью и долговечностью.

Мы тщательно подбираем материалы и компоненты. Компания Phoenix Contact обладает трудоемкими методами аттестации, процессы производства и испытания выполняются в соответствии с новейшими стандартами.

Уникальные технологии позволяют сохранять более низкую температуру устройства, чем это достигается при использовании обычных печатных плат.

Составьте собственное мнение: релейные модули Phoenix Contact обладают очень высоким качеством, абсолютно надежны и долговечны.

Сертифицированные SIL предохранительные устройства с надежной технологией

Предохранительные устройства PSR  

Разные предохранительные устройства PSR для разнообразных функций защиты.

Воспользуйтесь нашим опытом в области техники безопасности. Если в вашей машине используется лишь небольшое количество функций безопасности, то наши предохранительные устройства PSR станут оптимальным решением.

Разнообразный ассортимент устройств PSR охватывает реле сопряжения, реле безопасности, многофункциональные реле безопасности, а также реле частоты вращения и состояния останова.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321