Релейные модули с блокируемым ручным управлением

Релейные модули с блокируемым ручным управлением

Удобная в обращении «умная» конструкция

Возможность ручного управления облегчает техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию.

Вернуться к Релейные модули

Категории

Искать в Релейные модули с блокируемым ручным управлением

Показать все продукты в этой категории

Релейная система PLC-INTERFACE представляет собой надежный интерфейс между контроллером и периферийными устройствами. Воспользуйтесь возможностями ручного управления новыми электромеханическими реле. Данные релейные модули, помимо прочего, подходят для задач технического обслуживания и ввода в эксплуатацию.

Преимущества для вас

  • Экономия места за счет конструкции шириной всего 6,2 мм и 14 мм
  • Экономия времени при разветвлении цепи благодаря штекерным перемычкам
  • Эффективное подключение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
  • Блокируемая функция ручного управления
  • Простое подключение благодаря технологии push-in

Простая симуляция дискретных сигналов ввода и вывода

Детальное описание блокируемой функции ручного управления  

Детальное описание блокируемой функции ручного управления

Релейные модули с блокируемым ручным управлением отличаются особым удобством в применении, техническом обслуживании и при вводе в эксплуатацию. Функция ручного управления позволяет легко симулировать бинарные сигналы ввода и ввода — независимо от программы управления и текущего состояния машины или установки. Это позволяет пошагово проверять машины и установки или их отдельные функции.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Загрузки

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close