ПК для установки в стойку

Промышленные ПК для установки в стойку

Мощные ППК для установки в 19-дюймовую стойку

Воспользуйтесь преимуществами производительных промышленных компьютеров, монтируемых в компактные и стандартные стойки.

Вернуться к Промышленные ПК

Категории

Искать в ПК для установки в стойку

Показать все продукты в этой категории

Производительные ПК от Phoenix Contact для установки в стандартные стойки являются идеальным решением в тех областях, в которых предъявляются высокие требования и решаются самые разнообразные задачи: учет и управление данными, измерение, визуализация или обработка больших потоков информации в области промышленной визуализации.

Преимущества для вас

  • Рассчитаны на установку в 19-дюймовую стойку с 2-мя или 4-мя юнитами
  • Подходит для любого приложения благодаря масштабируемым, производительным и энергоэффективным процессорам Intel 4-го поколения
  • Возможность расширения благодаря гнездам PCI/PCIe
  • Высокая степень готовности системы и безопасности данных благодаря поддержке RAID (0/1/5/10)
  • Простое обслуживание благодаря двум или трем ж. дискам с возможностью горячей замены
  • Повышенная безопасность благодаря запираемой передней панели