Назад к обзору

Многопроводные клеммы с разъемами push-in

Многопроводные клеммы с разъемами push-in  

Многопроводные клеммы с разъемами push-in

Новые многопроводные клеммы обеспечивают высокую плотность электромонтажа в условиях недостатка места. Теперь вы можете быстро и просто соединять до четырех проводом посредством технологии подключения push-in. В ассортименте заземляющие клеммы аналогичной формы.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Простое распределение потенциалов при помощи вставных перемычек в двойном функциональном отверстии
  • Большие поверхности для маркировки
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Основные характеристики

  • Зажим push-in
  • Напряжение: 500 В
  • Ток: 22 A
  • Сечение: до 2,5 мм².


Назад к обзору
  • Многопроводные клеммы с разъемами push-in

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321