Назад к обзору

SAFETYPROG – программное обеспечение для программирования функциональной безопасности

Интегрируйте функциональную безопасность в Вашу систему автоматизации одним нажатием мыши. SAFETYPROG представляет собой программное обеспечение для программирования производительных устройств управления безопасностью. Программа позволяет настроить систему безопасности в зависимости от требований, включающих простые функции аварийного отключения или комплексные задачи организации безопасной сети.

Простота применения

SAFETYPROG –программа для программирования функциональной безопасности  

Функциональная безопасность благодаря интуитивно понятному программированию в SAFETYPROG

При помощи SAFETYPROG можно разрабатывать надежные приложения с устройствами управления безопасностью. Для этого можно использовать сети PROFIsafe- или INTERBUS Safety. Сертифицированный TÜV программный инструмент сопровождает Вас на всех этапах разработки приложения безопасности.

  • Компилировать проект
  • Отослать проект на устройство управления безопасностью
  • Управление устройством управления безопасностью, например, запуск, остановка или откат
  • Провести функциональные тесты
  • Контроль устройств управления безопасностью и отладка приложений безопасности
  • Проектная документация
  • Распечатка проектной документации

Надежный функционал с полезными инструментами

SAFETYPROG имеет много новых инструментов для надежной интеграции функциональной безопасности в систему автоматизации установки:

Управление пользователямиДля ограничения прав доступа и протоколирования изменений
Проект конфигурирования шиныДля импорта технологических и диагностических данных. Затем эти данные могу быть вставлены в графический код из глобальной электронной таблицы переменных.
Шинный навигаторДля параметрирования и индикации подключенных защищенных устройств, включая их описания и коды безопасности
Редактор кода и ассистент редактированияДля разработки кода приложения на языке функциональных блоков (FBS) или схемы контактов (KOP)
Взаимодействие стандартных ПЛК и ПЛК системы защитыДля обмена неуверенными сигналами в форме переменных
Дерево проектаДля организации и структурирования приложений безопасности, например, вставкой фирменных программных библиотек
Окна перекрестных ссылок и оповещенийДля индикаци сообщений или перекрестных ссылок
Симуляция управленияДля симуляции логики безопасности с полным объемом функций устройства управления безопасностью
Редактор переменныхДля табличноориентированного декларирования переменных
Функции контроля и отладкиДля принудительного назначения/перезаписи переменных, режима отдельных циклов, окна наблюдения или индикации статуса переменных

Назад к обзору
Дополнительные сведения