Программирование

Умная программа для вашего контроллера

Умная программа для вашего контроллера

Мощная программа для программирования задач автоматизации в соответствии со спецификациями заказчика.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Программирование

Показать все продукты в этой категории

Для программирования задач автоматизации используйте инновационные программные средства Phoenix Contact. Данная программа является оптимальным решением для вашего приложения для программирования как простых задач миниконтроллеров, так и для комплексных задач автоматизации установок, оборудованных ПЛК последнего поколения.

Преимущества для вас

  • Единообразное управление во всем мире благодаря стандартизированному программированию согласно МЭК 61131
  • Общий программный инструмент — среда для программирования любых устройств управления
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и программирование благодаря обширной базе стандартных библиотек
  • Возможность расширения дополнительными функциональными блоками, рассчитанными на конкретное приложение
  • Простое управление благодаря интуитивно понятному интерфейсу программы и наглядным структурным представлениям

PC WORX – одна программа для программирования всех устройств управления

PC Worx — программное обеспечение для программирования Phoenix Contact  

PC Worx — программное обеспечение для программирования Phoenix Contact

PC Worx представляет собой универсальное ПО для технической разработки, которое подходит для всех контроллеров Phoenix Contact. Оно объединяет в одной программе программирование в соответствии с МЭК 61131, конфигурирование полевых шин для INTERBUS, PROFINET и Modbus, а также диагностику установки.

Оптимальная согласованность аппаратного и программного обеспечения. В зависимости от количества поддерживаемых входов-выходов выберите одну из двух версий: PC WORX BASIC и PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS — быстрое введение в программирование

Оптимальное решение для программирования миниконтроллеров  

Оптимальное решение для программирования миниконтроллеров

Простота программирования: PC Worx Express от Phoenix Contact — это бесплатное ПО для простого введения в программирование согласно МЭК 61131.

«Младшая сестра» программы PC Worx специально разработана для контроллеров класса 100. Работа с ней происходит интуитивно — подходящее решение для простого и эффективного создания приложений.  

SAFETYPROG — программа для обеспечения функциональной безопасности

Программируйте нужные вам функции безопасности  

Программируйте нужные вам функции безопасности

При помощи Safetyprog происходит программирование контроллера безопасности Phoenix Contact и интеграция функциональной безопасности в вашу установку.

Программа поддерживает PROFIsafe, а также INTERBUS-Safety и соответствует требованиям безопасности согласно МЭК 61508.

При помощи интегрированного инструмента симуляции вы можете заранее проверить вашу систему безопасности.   

PC Worx Target for Simulink

Коробка с ПО Simulink Smart Solution  

Комбинируйте функции MATLAB/Simulink и PC Worx

Библиотека микропрограммного обеспечения PC Worx Target for Simulink позволяет интегрировать функции из MATLAB/Simulink в ПО для программирования PC Worx. Соедините с ее помощью модели MATLAB/Simulink с миниконтроллерами RFC 470 и RFC 470S компании Phoenix Contact.

Благодаря разработке системы на базе моделей программы можно структурированно исполнять и проверять. Так вы можете заранее моделировать и постоянно тестировать работу и ввод в эксплуатацию установки, включая аппаратное обеспечение. Извлеките выгоду из увеличенной до максимума производительности установки за счет постепенной настройки при помощи оптимизированных регуляторов.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Откройте для себя программу для инжиниринга

Решение задач автоматизации интуитивно и эффективно

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close