Назад к обзору

Медиаконвертеры для оптоволоконных сетей (OLM)

Высокая степень готовности оборудования в требовательных промышленных приложениях – здесь конвертеры для оптоволоконных сетей PSI-MOS в своей стихии. Особенно в установках большой протяженности и с повышенными требованиями к нечувствительности к ЭМВ данные конвертеры просто необходимы.

При этом устройства PSI-MOS выгодно отличаются от стандартных конвертеров:

Модульная конструкция

Соединение через шинные соединители для несущих реек  

Соединение через шинные соединители для несущих реек

Устройства быстро и просто соединяются между собой при помощи шинного соединителя для несущей рейки. Таким образом реализуется поперечное соединение цепей передачи сигналов и цепей питания. Установка устройств производится быстро, ошибки подключения исключены.

Возможна комбинация до десяти устройств в зависимости от приложения. Данный модульный хаб PROFIBUS может быть расширен до 30 каналов медными или оптоволоконными линиями на выбор.

Модульный значит гибкий: Даже во время эксплуатации возможна замена отдельных модулей без влияния на другие. Системные источники питания, поставляемые в качестве опции, интегрируются в систему без каких-либо проблем и могут быть использованы для резервирования.

Встроенная диагностика оптических каналов

Отображение качества сигнала при помощи гистограммы  

Отображение качества сигнала при помощи гистограммы

Всегда в курсе дела: Все устройства PSI-MOS оснащены индикатором в виде гистограммы.

Это принесет Вам множество преимуществ:

  • Постоянная оценка оптического качества сигнала оптоволоконной цепи при вводе в эксплуатацию и в режиме работы
  • Раннее оповещение при ухудшении оптического качества передачи, до того как это приведет к выходу установки из строя. Уже при критическом качестве сигнала активируется выход оповещения о неисправности устройства.

Преодоление больших дистанций без помех

Опора воздушной линии  

Пример распределения энергии: передача на большие расстояния без ЭМВ

В зависимости от класса производительности можно реализовывать расстояния до 45 километров между двумя устройствами. Особенно в требовательных приложениях с повышенными ЭМВ оптоволокно обеспечивает высочайшую помехоустойчивость. Одновременно с этим Вы получаете высококачественное разделение потенциалов между частями установки.

В сочетании с медными повторителями PSI-REP возможно построение комплексной топологии "звезда" с любой комбинацией медных и оптоволоконных каналов.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321