Индикаторы процессов и полевые устройства

Регистрация, контроль, управление

Регистрация, контроль, управление

Контроль и управление технологическими значениями или регистрация температуры прямо в полевых условиях.

Вернуться к Контрольно-измерительные и регулирующие устройства

Категории

Искать в Индикаторы процессов и полевые устройства

Показать все продукты в этой категории

Индикаторы процессов FA MCR обеспечивают возможность контроля и индикации аналоговых сигналов и сигналов температуры, а также управления цифровыми и аналоговыми выходами. Измерительные преобразователи регистрируют температуру прямо на месте и преобразуют их в аналоговые нормированные сигналы.

Преимущества для вас

  • Простота конфигурирования индикаторов процессов при помощи фронтальной клавиатуры или программы FDT/DTM на выбор
  • Все под контролем: индикаторы значений, а также гистограмма или характеристика точек измерения и изменение цвета в случае ошибки
  • Простота установки благодаря стандартным размерам корпуса и вставным соединительным клеммам
  • Передача и отображение производственных данных цифровым способом и настройка параметров издалека благодаря встроенной коммуникации HART
  • Возможность применения по всему миру благодаря допускам UL и CSA
  • Также для искробезопасных токовых цепей по взрывоопасных зонах: исполнения с допуском ATEX, CSA и FM

Универсальное применение - многофункциональные индикаторы параметров процесса

Многофункциональные индикаторы процесса для установки в полевых условиях  

Многофункциональные индикаторы процесса для установки в полевых условиях

Индикаторы процессов Field Analog поставляются для установки в корпус полевого устройства и коммутационную панель. Универсальные входы позволяют регистрировать ток, напряжение, RTD и TC. Большое количество допусков дают вам возможность подключения датчиков в областях Ex. Текущие параметры процесса четко отображаются на пятипозиционном дисплее с подсветкой. Кроме того, быстро оценить ситуацию можно при помощи гистограммы. Смена цвета дисплея при аварийных состояниях заметна даже с большого расстояния.

Определение, отображение и преобразование температуры в полевых условиях

Визуализация данных на месте при помощи дисплея и полевого корпуса  

Визуализация данных на месте при помощи дисплея и полевого корпуса

Полевые устройства с питанием от контура позволяют регистрировать и преобразовывать сигналы от термометров сопротивления, термоэлементов, датчиков сопротивления и напряжения в полевых условиях. Встроенная коммуникация HART дает возможность передавать производственные данные цифровым способом или настраивать параметры изделий издалека. Кроме того для визуализации значений на месте можно использовать дисплеи и полевые корпуса из принадлежностей.