Корпуса из экструдированного профиля UM-ALU

Корпуса из экструдированного профиля UM-ALU

Отличный вариант для областей с повышенными требованиями

Надежность в условиях повышенных требований благодаря прочному алюминиевому профилю корпуса

Вернуться к Корпуса из экструдированного профиля

Категории

Искать в Корпуса из экструдированного профиля UM-ALU

Показать все продукты в этой категории

В промышленных условиях с высоким потенциалом электромагнитных помех к чувствительной к ЭМВ электронике предъявляются высокие требования. Корпусная система UM-ALU изготовлена полностью из алюминия, обеспечивает превосходную защиту от ЭМВ и гарантирует гибкость в процессе компоновки.

Преимущества для вас:

  • Профилированные корпуса из алюминия
  • Высокая степень защиты от ЭМВ
  • Термостойкость
  • Высокая гибкость благодаря различным размерам профиля и защитным крышкам

Защита от ЭМВ и термостойкость

Защита от ЭМВ  

Защита от ЭМВ и термостойкость

Мы предлагаем экструдированные профили из алюминия различной длины. По запросу изготавливаются профили специальной длины.

  • Изготовление полностью из алюминия
  • Термостойкость
  • Надежная защита электроники от ЭМВ

Различные защитные крышки

Крышки  

Различные защитные крышки для оптимальной защиты от прикосновений

Разнообразные защитные крышки обеспечивают оптимальную защиту от прикосновений и высокую гибкость при разработке электронных компонентов

Гибкие уровни монтажа

Гибкие уровни монтажа  

Несколько уровней монтажа для печатных плат

Гибкие уровни монтажа позволяют разрабатывать устройства в соответствии с условиями применения. Так вы можете разместить в корпусе множество электронных компонентов.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники