Источники питания для КИП и систем управления

Источники питания для КИП и систем управления

Просто вставьте провод

Удобство обслуживания с самого начала: благодаря технологии подключения с кодированным штекерным соединителем.

Вернуться к Блоки питания

Категории

  • Список изделий MINI POWER
    MINI POWER

    MINI POWER компактной конструкции особенно подходят для применения в измерительных устройствах, устройствах управления и технике автоматического регулирования.

Искать в Источники питания для КИП и систем управления

Показать все продукты в этой категории

Модульный корпус для электроники стал нормой в контрольно-измерительных и регулирующих устройствах со специальными напряжениями. MINI POWER - подходящий источник питания. Выберите источник питания MINI POWER необходимой ширины: 22,5 мм, 35 мм, 45 мм или 67,5 мм.

Преимущества для вас

  • Удобное подключение при помощи соединителей COMBICON с механическими ключами
  • Гибкость благодаря разнообразию вариантов выходных напряжений и исполнений
  • Активный функциональный контроль при помощи переключающего выходного контакта для удаленного контроля выходного напряжения

Гибкость в модульном корпусе для электронных устройств

MINI POWER, источник питания для КИПиА  

MINI POWER для применения в КИПиА

В контрольно-измерительных и регулирующих устройствах модульный корпус для электроники (ME) стал нормой. В этих областях используется блок питания MINI POWER. Он обеспечивает универсальный внешний вид в электрошкафу.

  • Приборы отличаются особой гибкостью благодаря подаче специального напряжения и специальным исполнениям, включая прибор для внешних приложений.
  • Они легко подключаются с помощью штекерных соединителей COMBICON Phoenix Contact

Источник питания и источник бесперебойного питания в одном

Данное решение 24 В обеспечивает автономное питание 2 A в течение 7 минут или 0,5 A в течение 1 часа.  

Блок питания и источник бесперебойного питания в одном устройстве

Одинаковый дизайн источников бесперебойного питания (ИБП) для выходного напряжения 12 и 24 В пост.тока.

  • Источник бесперебойного питания объединяет блок питания и электронное коммутационное устройство в одном корпусе.
  • Различные аккумуляторные модули обеспечивают гибкость.

Преобразователи постоянного напряжения дополняют ассортимент программы MINI POWER. Они выполняют следующие функции:

  • адаптация уровней напряжения
  • обновление напряжения в длинных линиях
  • построение независимых систем электропитания

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и преобразователи постоянного тока для электрошкафов

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close