Назад к обзору

Оптимальный энергоаккумулятор для QUINT UPS

С новой модульной системой ИБП от Phoenix Contact Вы получаете источники бесперебойного питания, соответствующие параметрам Вашего оборудования, позволяющие добиться максимальной степени готовности. Различные аккумуляторы имеют различные характеристики: Продолжительный срок службы или большой резерв времени, простота обслуживания или применение при экстремальных температурах окружающей среды. В нашем ассортименте энергоаккумуляторы, соответствующие любым Вашим требованиям.

Энергоаккумуляторы для максимального срока службы

Энергоаккумуляторы CAP  

Энергоаккумуляторы САР

CAP-энергоаккумулятор с двуслойными конденсаторами

  • Буферное время от 5 минут при 10 А
  • Срок службы 20 лет (20°C)
  • Срок службы 8 лет (50°C)
  • 500 000 циклов зарядки
  • Температура окружающей среды от - 40 до 60 °C

Энергоаккумуляторы для максимальной продолжительности работы

Свинцовая батарея  

Свинцовая батарея

Свинцовые батареи с AGM-аккумуляторами из свинца

  • Буферное время от 10 A > 8 часов
  • Срок службы 6-9 лет (20°C)
  • Срок службы 1 год (40°C)
  • 250 циклов зарядки
  • Температура окружающей среды от 0 до 40 °C

Энергоаккумуляторы для максимальной продолжительности работы и экстремальной температуры окружающей среды

Свинцовая батарея для экстремальной температуры окружающей среды  

Свинцовая батарея для экстремальной температуры окружающей среды

Свинцовые батареи с AGM-аккумуляторами из чистого свинца

  • Буферное время при 10 A > 5 часов
  • Срок службы 15 лет (20°C)
  • Срок службы 1,5 года (50°C)
  • 300 циклов зарядки
  • Температура окружающей среды от - 40 до 60 °C

Энергоаккумуляторы  для долгого срока службы с продолжительным фуферным временем

Литиево-ионные энергоаккумуляторы  

Литиево-ионные энергоаккумуляторы

Литиево-ионные энергоаккумуляторы

  • Буферное время при 10 A > 40 минут
  • Срок службы 15 лет (20°C)
  • Срок службы 2 лет (50°C)
  • 7 000 циклов зарядки
  • Температура окружающей среды от -20 до 60 °C

Назад к обзору
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП