Назад к обзору

Сплиттер PoE

Сплиттер PoE FL PD 1001

Используйте сплиттер PoE FL PD 1001 для простого подключения к PoE оконечных устройств без интерфейса PoE — например, точек доступа WLAN и Bluetooth, контроллеров и станций ввода-вывода. Сплиттер разделяет сигналы данных и питания на месте. Это позволяет без труда и значительных затрат устанавливать в удаленные станции устройства, не поддерживающие PoE.

Компактная и прочная конструкция

Нижняя сторона сплиттера PoE с портом RJ45  

Вывод портов вверх и вниз позволяет использовать устройство в плоских распределительных коробках

Сплиттер​ PoE FL PD 1001T GT благодаря своему металлическому корпусу и расширенному температурному диапазону подходит для эксплуатации в жестких окружающих условиях и в удаленных станциях. Благодаря узкой конструкции и выводу портов вверх и вниз его можно легко устанавливать даже в плоских распределительных коробках.

Высокая эффективность и гибкость в применении

Сплиттер PoE с контроллером в распределительной коробке  

Сплиттер PoE может участвовать в питании значительно удаленных оконечных устройств Ethernet, таких как контроллеры или точки доступа WLAN

Благодаря поддержке стандартов Gigabit и ​Fast Ethernet​ сплиттер ​PoE подходит для сетей с любой скоростью передачи данных. Кроме того, в коммутаторе реализована поддержка как ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af), так и ​PoE​+ (​IEEE ​802.3at​). На выходе доступно напряжение 24 В DC и, в зависимости от ввода питания, до 25 Вт мощности. Это обеспечивает разнообразные сценарии применения для различных устройств сети Ethernet. Выходное напряжение и мощность можно контролировать по светодиодным индикаторам.

Поскольку сплиттер PoE не вмешивается в передачу данных, его можно использовать в рамках любых протоколов автоматизации.

Обзор сплиттера PoE

 Сплиттер PoE PD 1000
Скорость передачи10/100/1000 Мбит/с
Электропитаниепосредством PoE/PoE+ (48 В DC)
Диапазон температур–40 … + 0 °C
Степень защитыIP20
Выходное напряжение24 В DC
Сертификаты-

Нажмите здесь, чтобы перейти к списку сплиттеров PoE.