Инжекторы PoE передают данные и напряжение для периферийных устройств, используя для этого один общий кабель. Подключение полевого кабеля значительно упрощается за счет использования альтернативных технологий присоединения IDC, push-in или винтового зажима.
Наличие большого выбора различных классов мощности позволяет удовлетворить любые индивидуальные требования. Инжекторы PoE поставляются в вариантах по стандартам IEEE 802.3 af и at с мощностью до 30 Вт. Кроме того, уже сегодня мы предлагаем устройства, соответствующие требованиям следующего стандарта до 60 Вт согласно IEEE 802.3 bt.
Гальваническая развязка внутреннего блока питания: в некоторых моделях напряжение питания и порт, поддерживающий технологию Power-over-Ethernet, выполнены с гальванической развязкой.
Такое решение обеспечивает оптимальный уровень защиты от короткого замыкания в полевых кабелях для передачи данных.
Больше гибкости и экономия времени при монтаже: для выбора доступны винтовые зажимы, зажимы IDC, push-in и RJ45.
Закрытая соединительная коробка: откидная крышка закрывает соединительную коробку для полевого кабеля, с размещенными в ней клеммами и контактами для экрана. Таким способом обеспечивается унификация монтажной схемы. Достоинства проявляются не только в визуальном эффекте, но и в том, что чувствительные соединительные провода защищены от внешних воздействий.
Кабельный экран подсоединяется к устройству простым и быстрым способом без использования инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Для этого проведите кабель через соответствующую полость и присоедините оплетку экрана. Ваше преимущество: сокращение времени на монтаж за счет подключения без использования инструмента и легко теряющихся деталей.
Инжекторы PoE INJ 2000 поставляются с новыми функциями защиты от перенапряжений и контроля тока экрана.
Встроенное УЗИП защищает устройства и приложение от внезапных скачков напряжения в кабелях для передачи данных.
Контроль тока экрана кабеля служит в качестве функции диагностики. О состояниях возникновения разности потенциалов или других видов тока экрана в результате ЭМВ сигнализирует светодиодный индикатор.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в