Плата распределения питания для гибридных пускателей электродвигателя

Плата распределения питания для гибридных пускателей электродвигателя

CrossPowerSystem

Монтажная рейка с интегрированной схемой распределения питания.

Вернуться к Электронные коммутационные аппараты и устройства управления двигателем

Категории

Искать в Плата распределения питания

Показать все продукты в этой категории

Плата распределения питания позволяет не только надежно устанавливать пускатели электродвигателей, но и реализовывать модульные и функциональные решения. При необходимости конструкцию можно легко модернизировать или расширить с учетом новых требований.

Преимущества для вас

  • Устройствам не требуется отдельный источник питания 3 AC — исключено смещение фаз
  • Быстрое создание готовых нестандартных систем
  • Компактная конструкция по сравнению с классическими системами распределения питания

Плата распределения питания CrossPowerSystem

Основные преимущества

Технология гибридных пускателей CONTACTRON позволяет сократить до 75 % объема кабельной разводки нагрузки и системы блокировки. А плата распределения питания CrossPowerSystem позволяет отказаться от классической кабельной разводки пускателя с тремя фазами.

Простота эксплуатации, способствующая надежной работе

Блок питания TRIO CROSS POWER

Источник питания TRIO CROSS POWER для платы распределения питания CrossPowerSystem оптимально рассчитан на использование в машиностроительной сфере.

Все функции и компактная конструкция соответствуют строгим требованиям, действующим в данной отрасли. Зажим push-in позволяет быстрым и простым способом подключить источник управляющего напряжения 24 В DC.

  • Быстрый ввод в эксплуатацию: монтаж без использования инструмента и автоматическое подключение контакта одним движением
  • Зажим push-in, позволяющий быстро и просто подключить источник 24 В DC для питания цепи управления
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря динамическому резерву мощности

Идеальное соединение двух компонентов

Монтажная рейка с интегрированной схемой распределения питания

Время — деньги: это выражение особенно актуально в области машиностроения. Комбинированное использование схемы распределения питания и распределительных устройств позволяет еще больше ускорить процесс монтажа. Встроенная защита от перепутывания полярности исключает ошибки и упрощает процесс вода в эксплуатацию.

CONTACTRON с CrossPowerSystem

Обзор продукции

Сократите затраты на разводку с помощью нового блока питания 5 A. С его помощью можно обеспечить питание всех гибридных пускателей электродвигателей на плате.

Для генерации дополнительных технических данных по электродвигателям в рамках мониторинга установки просто используйте вместе с классическим пускателем сетевое решение на базе IO-Link.