Передача и распределение электропитания

Коробка с ПО: функциональные блоки для передачи и распределения энергии

Отраслевая библиотека

Простой ввод в эксплуатацию, например, в интеллектуальных станциях местной электросети или виртуальных электростанциях.

Вернуться к Функциональные блоки

Категории

Искать в Передача и распределение электропитания

Показать все продукты в этой категории

Библиотека Powerworx содержит функциональные блоки для обычных измерительных устройств, при помощи которых данные из сетей с низким и средним напряжением регистрируются и передаются в диспетчерский пункт. Независимая от производителя связь и стандартизированные протоколы обеспечивают надежную передачу данных.

Преимущества для вас

  • Экономящий время ввод в эксплуатацию благодаря запрограммированной специализированной библиотеке функциональных блоков
  • Минимальные затраты на инжиниринг и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря определенным пользователем структурам данных
  • Открытая связь, независимо от производителя, благодаря простой интеграции определенных измерительных устройств
  • Информация о состоянии сети регистрируется просто благодаря внедрению мониторинга при помощи функциональных блоков

Что предлагает Powerworx

Функциональные блоки библиотеки ​Powerworx обеспечивают простую интеграцию распространенных измерительных устройств таких производителей, как ​Horstmann​, ​Kries​ и ​Janitzer​. Для модульных измерительных клемм от Phoenix Contact также в наличии функциональные блоки.

Контроллер напрямую считывает и анализирует значения тока и напряжения, события, выходы и настройки используемых измерительных устройств. Измеренные значения и события передаются центральной системе управления. На месте можно просмотреть результаты при помощи мониторинга измеряемых значений в режиме онлайн. Так вы быстро и гибко реагируете на актуальное состояние сети.