Взрывоопасные приложения

Взрывоопасные приложения

Защита в чувствительных областях

Искробезопасные герметичные защитные устройства обеспечивают надежную передачу сигналов во взрывоопасных областях.

Вернуться к Защита контрольно-измерительных систем от перенапряжений

Категории

Искать в Взрывоопасные приложения

Показать все продукты в этой категории

Особые условия окружающей среды предъявляют специальные требования к защите от перенапряжений. Устройства защиты от перенапряжений для взрывоопасных приложений предлагают подходящую защиту для обеспечения наивысшей степени готовности во взрывоопасных областях.

Преимущества для вас

  • Компактная установка благодаря самым узким защитным устройствам
  • Универсальное применение: конструкции и технологии подключения адаптируются к приложениям
  • Простая проверка благодаря штекерному исполнению устройств защиты от перенапряжения
  • Использование во взрывоопасных зонах по всему миру благодаря допускам ATEX и IECEx

Взрывоопасные приложения

TERMTIRAB complete для взрывоопасных приложений  

TERMTIRAB complete для взрывоопасных приложений

В химической и нефтехимической промышленности в силу протекающих технологических процессов часто могут образовываться взрывоопасные испарения. Они формируются, например, выделяющими газами, парами или туманами. Но и на мельницах, в силосохранилищах, на сахарных и комбикормовых заводах может возникать взрывоопасная атмосфера из-за запыленности.

Устройства защиты от перенапряжения для взрывоопасных областей используются в особых условиях. Изделия соответствуют особым требованиям к типу защиты по искробезопасности. Все устройства защиты от перенапряжения для искробезопасных токовых цепей входят в категорию „Ex ia“ и обеспечивают наивысшую безопасность. В данной категории оборудование не должно быть причиной возгорания даже при наличии двух независимых друг от друга ошибок.

Допустимо применение в Ex-зоне 1, Ex-зоне 2 или в невзрывоопасной области. Разрешается передача подключенных сигналов вплоть до Ex-зоны 0. Некоторые изделия дополнительно соответствуют требованиям к типу защиты по герметичности. Допуски в соответствии с сертификатами ATEX и IECEx.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита контрольно-измерительных систем от импульсных перенапряжений

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close