Разделитель потенциалов

Разделитель потенциалов

Мультифункциональность

Универсальное применение - для распределения рабочего и управляющего напряжения.

Вернуться к Системная кабельная разводка для контроллеров

Категории

Искать в Разделитель потенциалов

Показать все продукты в этой категории

Никаких долгих поисков: будь то распределение рабочего напряжения или разделение управляющего напряжения - распределители потенциалов от Phoenix Contact сделаны в исполнении до 250 В/30 А, что обеспечивает возможность их разнообразного применения. В зависимости от требований выбирается винтовой зажим или push-in.

Преимущества для вас

  • Обширный сбор сигналов через несколько уровней потенциалов
  • Наглядное деление потенциалов, отдельное питание для жил с большим поперечным сечением
  • Четкое согласование соединительных клемм благодаря последовательной маркировке
  • Разделители потенциалов являются частью системы COMPLETE line

Распределитель потенциалов с блоком питания

Распределитель потенциалов с блоком питания  

Эффективное распределение рабочего и управляющего напряжения

Для разделения цепей рабочего и управляющего напряжения используются различные модели распределителей потенциалов. Благодаря различному количеству полюсов и соединительных клемм обеспечивается гибкость использования.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close