Полые корпуса из полиэфира

Полые корпуса из полиэфира

Прочность и многообразие

Больше не бывает: предлагаем убедиться в нашем обширном и полном ассортименте корпусов из полиэфира CLIPSAFE.

Вернуться к Коробки подключения и полые корпуса

Категории

Искать в Полые корпуса из полиэфира

Показать все продукты в этой категории

В большой ассортимент корпусов из полиэфира CLIPSAFE входят прочные стандартные корпуса для применения в промышленности, а также для невзрывоопасных областей производственной промышленности. Корпуса по вашему желанию расширяются до клеммных коробок и коробок подключения

Преимущества для вас

  • Большое разнообразие благодаря 46 прочным стандартным корпусам трех видов конструкций в качестве основы индивидуальных коробок подключения
  • Экономия места благодаря вариантам корпусов с двойными уровнями расключения
  • Индивидуальность благодаря вариантам со смотровым окошком и без него
  • Все из одних рук благодаря индивидуальной комплектации любыми изделиями из ассортимента Phoenix Contact
  • Надежность применения вне помещений благодаря IP66 по EN 60529
  • Универсальное применение благодаря широкому температурному диапазону от -40 °C до +100 °C
  • Профессиональное обслуживание клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру

Корпус из полиэфира с крышкой

Корпус из полиэфира с крышкой  

Корпус из полиэфира с крышкой

 

  • Варианты: 27 типов от 55 мм x 55 мм x 37 мм до 400 мм x 400 мм x 201 мм
  • Материал:  усиленный стекловолокном полиэфир, серый
  • Класс воспламеняемости согласно UL 94: V0, без галогенов
  • Ударная прочность: 7 Дж согласно EN 60079-0
  • Класс защиты: IP 66 согласно EN 60529
  • Уплотнение: CR (хлоропрен) -40 °C … +100 °C, по запросу силиконовое уплотнение -55 °C … +130 °C

Корпус из полиэфира с дверцей

Корпус из полиэфира с дверцей  

Корпус из полиэфира с дверцей

 

  • Варианты: 16 типов от 120 мм x 200 мм x 100 мм до 400 мм x 600 мм x 250 мм, со смотровым окошком и без него
  • Замок дверцы: трехгранная, четырехгранная, двойная бородка и ручка
  • Угол открытия дверцы: до 135°
  • Материал:  усиленный стекловолокном полиэфир, серый
  • Класс воспламеняемости согласно UL 94: V0, без галогенов
  • Ударная прочность: 7 Дж согласно EN 60079-0
  • Класс защиты: до IP66 согласно EN 60529
  • Уплотнение: CR (хлоропрен) -40 °C … +100 °C

Корпус из полиэфира с двумя уровнями расключения

Корпус из полиэфира с двумя уровнями расключения  

Корпус из полиэфира с двумя уровнями расключения

 

  • Варианты: 3 типа 177 мм x 177 мм x 145 мм, 360 мм x 177 мм x 145 мм и 360 мм x 360 мм x 145 мм
  • Материал:  усиленный стекловолокном полиэфир, серый
  • Класс воспламеняемости согласно UL 94: V0, без галогенов
  • Ударная прочность: 7 Дж согласно EN 60079-0
  • Класс защиты: IP 66 согласно EN 60529
  • Уплотнение: CR (хлоропрен) -40 °C … +100 °C, по запросу силиконовое уплотнение -55 °C … +130 °C

Коробки подключения CLIPSAFE из полиэфира и подготовленные полые корпуса

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE  

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE

Для запроса на индивидуальные клеммные коробки или корпуса, пожалуйста, используйте бланки запроса в категории:

Запрос на клеммные коробки и обработанные полые корпуса.

В них вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.