Вставные клеммы

Вставные соединительные элементы

Вставные соединительные элементы

Создавайте модульные распределительные устройства, экономя при этом время - это касается передачи сигналов, а также разводки силового кабеля.

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

  • Список вставных клемм
    Вставные клеммы

    Вставные клеммы с винтовыми зажимами в различных исполнениях для разных сечений проводников.

Искать в Вставные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Особо быстрое и универсальное выполнение монтажа и пусконаладочных работ при помощи вставных клемм от Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Возможность передачи номинального тока 41 A и номинального напряжения 1 000 В - благодаря мощному вставному контакту
  • Высокая степень безопасности благодаря конструктивному исполнению с защитой от прикосновения
  • Защита от неправильного подключения - благодаря индивидуальным возможностям кодирования
  • Простое распределение потенциалов, двойные функциональные отверстия
  • Устойчивость к вибрации: имеются механизмы фиксации
  • Полная универсальность благодаря вариантам штекера и горизонтальной и вертикальной подводке провода

Соответствующее решение для каждого приложения.

Вставные клеммы с принадлежностями  

Разнообразные принадлежности

От электрошкафа до целой установки - сегодняшние приложения просто немыслимы без вставных соединений.

В распоряжении имеются следующие варианты вставок:

  • Проходные клеммы
  • Заземляющие клеммы
  • Клеммные модули для подключения нескольких проводников
  • Двухъярусные клеммы

Большое количество принадлежностей в ассортименте вставных клемм:

  • Кабельные крепления
  • Кодирование
  • Наложение экрана
  • Для соединения на фланцах штекеров и основных клемм
  • Корпуса кабельного разъема

Дополнительная информация

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321