Назад к обзору

Гибридный штекерный разъем

Гибридные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Новый гибридный разъем объединяет в одном корпусе сигнальные цепи и цепи питания.
Оба провода быстро и надежно соединяются с контактным модулем посредством технологии подключения PUSH-IN, без использования инструментов надежно.
Подключение по звездообразной треугольной схеме выполняется непосредственно на штекерном соединителе. Для Вас это означает: не надо больше открывать двигатель.

Звездообразная треугольная перемычка

Звездообразная треугольная перемычка  

Звездообразная треугольная перемычка

Звездообразная треугольная перемычка электродвигателя расположена в корпусе насадки около штекерного разъема двигателя. Чтобы по-новому разместить перемычки клеммной панели, Вам не надо сначала открывать двигатель.
Теперь нужно просто откинуть насадку и повернуть звездообразную треугольную перемычку.

Затвор с хомутиком

Затвор с хомутиком  

Затвор с хомутиком

Прочный фиксатор с защелками позволяет просто и очень быстро отсоединить электродвигатель.

Быстрое кодирование

Быстрое кодирование при помощи пластиковых профилей  

Быстрое кодирование при помощи пластиковых профилей

Просто соберите пластиковые профили, и у Вас будет эффективная защита от неправильного подключения. Таким образом можно защитить от неправильного подключения до 20 штекерных соединителей.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Гибридный штекерный разъем

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители