Назад к обзору

CLIP PROJECT: планирование маркировки

С помощью CLIP PROJECT Вы можете без проблем создавать надписи для маркировок. Программное обеспечение для планирования CLIP PROJECT состоит из двух частей: CLIP PROJECT Planning для проектирования и CLIP PROJECT Marking для нанесения маркировки.

CLIP PROJECT Planning: комфортное проектирование

CLIP PROJECT Planning, программное обеспечение для проектирования от Phoenix Contact  

Скозная технологическая цепочка

CLIP PROJECT Planning создан для быстрого и удобного проектирования клеммных планок.

При этом отличная комбинация с системами CAE обеспечивает сквозную технологическую цепочку.

  • Технологическая цепочка протекает от приема данных, к выбору продукта и функции корректирования, до готовой документации.
  • С помощью CLIP PROJECT Planning, помимо присоединительных клемм, можно проектировать и другие продукты, например, устройства для защиты от тока перегрузки и перенапряжений, для подачи тока и конвертирования сигналов, а также технологии автоматизации.

CLIP PROJECT Marking: наносить маркировку - это просто

CLIP PROJECT Marking, программное обеспечение для маркировки от Phoenix Contact  

Легко наносить маркировку на различные материалы

При помощи CLIP PROJECT Marking создавать маркировку просто и удобно - даже на разных материалах.

  • Маркировка участков для нанесения надписей. На экране появляется реальное изображение готовой напечатанной таблички.
  • Управление очень простое: имеющиеся данные с маркировкой импортируются из CAE-систем, а также программ для работы с таблицами и обработки текстов.
  • CLIP PROJECT Marking управляет всеми печатными системами от Phoenix Contact, а также стандартными офисными принтерами.
  • Версия CLIP PROJECT предоставляет профессиональные образцы дизайна. Вы легко создаете свои собственные таблички.

 


Назад к обзору
Дополнительные сведения