Планирование и проектирование

Планирование и проектирование

Простота проектирования

Интуитивная работа пользователя: Project+ позволяет быстро и наглядно проектировать станции ввода-вывода.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Планирование и проектирование

Показать все продукты в этой категории

Планирование проекта с использованием системных продуктов часто требует обширных знаний. Project+ упрощает этот процесс, помогая создавать станции ввода-вывода как части автоматизации установки, машины или участка. Вы создадите соответствующие станции ввода-вывода для вашего приложения без дополнительных специальных знаний.

Преимущества для вас

  • Проектирование оптимальных станций ввода-вывода без специальных знаний
  • Индивидуальное создание технически корректных станций ввода-вывода
  • Автоматическая генерация проектной документации со списками, описанием артикулов и графической схемой монтажа
  • Запрос сигнала и монтажная схема за один раз

Ассистент проектирования для станций ввода-вывода

Screen Project+3

От технологических сигналов к готовой станции ввода-вывода

При проектировании электротехнического оборудования для автоматизации Projekt+ окажет вам настоящую экспертную поддержку.

При помощи Projekt+ вы, не обладая специальными знаниями, можете очень быстро создать работоспособную станцию в соответствии с вашими требованиями. Также можно сгенерировать информацию для следующих этапов процесса автоматизации.

Процесс: вы задаете сигналы ввода-вывода, необходимые для интеграции датчиков и исполнительных элементов в вашей системе. Затем Project+ определяет оптимальные изделия Phoenix Contact из серий Axioline F и Inline и соединяет выбранные устройства со станцией согласно правилам проектирования. Вы получаете готовую графическую схему монтажа и список необходимых артикулов с их описанием.