Отключение фотогальванических модулей

Отключение фотогальванических модулей

Безопасность работы в ФГ-установках

SOLARCHECK RSD автоматически отключает установку при обслуживании или в случае неисправностей.

Вернуться к Управление фотогальваническими установками

Категории

Искать в Отключение фотогальванических модулей

Показать все продукты в этой категории

Фотогальванические крышные установки генерируют постоянное напряжение до 1000 В, и их непросто изолировать на стороне постоянного тока. Это становится проблемой, если установка повреждена. SOLARCHECK RSD автоматически переводит установку в безопасное состояние. В процессе монтажа, технического обслуживания или в случае возникновения опасных ситуаций вы защищены от опасных для жизни ударов током.

Преимущества для вас

  • Безопасность в ходе ТО или в случае возникновения опасности благодаря самостоятельному распознаванию неполадок и надежному отключению ФГ модулей.
  • Система работает самостоятельно: дополнительная система передачи данных или дистанционного пуска по сети радиосвязи или кабелю не требуется
  • Минимизация потерь дохода благодаря автоматическому повторному включению оборудования в технически безопасной среде
  • Беспроблемный монтаж в новых и существующих установках благодаря простоте подачи энергии в имеющуюся модульную кабельную разводку
  • Простота ввода в эксплуатацию: программирование или ручная настройка не требуются

Отличная безопасность

Удостоверение GIT Security Award  

SOLARCHECK RSD: победитель в категории пожарной охраны, защиты от взрыва и охраны труда

Автоматическая система отключения фотогальванических модулей SOLARCHECK RSD получила премию GIT Security Award в категории пожарной охраны, защиты от взрыва и охраны труда.

Премия за особо инновационные продукты и системы в области безопасности ежегодно присуждается журналами GIT Sicherheit, GIT Security и Messtec Drives Automation издательства Wiley-VCH.

Раньше продукт выбирался в качестве финалиста решением нейтрального жюри, состоявшего из представителей BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, интеграторов и пользователей. Более 75 000 читателей печатных журналов и соответствующих интернет-сообществ git-sicherheit.de, git-security.com и pro-4-pro.com выбрали победителя.

Осторожно, напряжение — опасно для жизни!

Последовательное подключение фотогальванических модулей  

В фотогальванической крышной установке возникают напряжения до 1000 В.

Вследствие последовательного подключения фотогальванических модулей к цепям возникает напряжение до 1000 В. Отключение на инверторе не является безопасным, поскольку линии постоянного тока по-прежнему проводят высокое напряжение.

Опасности для людей:

  • поражение электрическим током при прикосновении к поврежденным модулям и проводам;
  • поражение электрическим током от токовых перемычек между открытыми компонентами установки и водой для тушения пожаров или высокой водой;
  • ожоги вследствие прикосновения к электрическим дугам.

Максимальная безопасность за счет отключения фотогальванических модулей

Отключение фотогальванических модулей  

SOLARCHECK RSD защищает от опасных для жизни ударов током.

SOLARCHECK RSD состоит из блоков для отключения отдельных ФГ модулей и пусковых блоков, которые снова запускают систему в работу. Каждый блок отключения отсоединяет соответствующий модуль от цепи. Отключение происходит автоматически в случае возникновения неполадок, а также при каждом отключении инвертора. После этого вся сторона постоянного напряжения фотогальванической установки по максимуму находится в области безопасного низкого напряжения. Опасность поражения электрическим током отсутствует.

Интеллектуальное отключение модулей при помощи технологии Auto Rapid Shutdown

Логотип технологии  

Интеллектуальная технология Auto Rapid Shutdown переводит SOLARCHECK RSD в безопасное состояние.

SOLARCHECK RSD анализирует соотношение тока и напряжения на стороне постоянного тока. Согласно принципу безаварийной эксплуатации каждое отклонение от нормальных рабочих параметров или выключение инвертора влечет за собой отключение. Повторный запуск установки происходит автоматически, если установка находится в безопасной с технической точки зрения среде. SOLARCHECK RSD учитывает рабочее состояние инвертора. Поэтому установку можно просто включить или выключить вручную или через инвертор, например, для проведения работ по техобслуживанию.

Данная технология, разработанная Phoenix Contact, является более надежной и быстрой, нежели любые оценки человека или ручные вмешательства.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Надежный контроль в области фотогальваники

Solarcheck RSD безопасно отключает ФГ-установки.


Интеллектуальная функция отключения ФГ-модулей

Безопасность в процессе обслуживания и в аварийной ситуации