Управление парком ФГ-установок

Управление парком ФГ-установок

Сбор данных

Эксплуатация протяженных фотогальванических установок требует постоянного контроля и управления оборудованием на сегментном уровне.

Вернуться к Мониторинг и диагностика

Категории

Искать в Управление парком ФГ-установок

Показать все продукты в этой категории

Мы предлагаем потрясающие решения для повышения продуктивности работы солнечных электростанций — все из одних рук. Надежные системы мониторинга постоянно информируют вас о состоянии вашей фотогальванической установки, обеспечивая возможность мгновенного реагирования и максимального повышения доходов.

Преимущества для вас

  • Обеспечьте защиту фотогальванических модулей от повреждений молнией или перенапряжениями и повысьте рентабельность, используя компактные соединительные коробки устройств, сделанные на заказ
  • Эффективное использование солнечной энергии благодаря системам контроля отдельных цепей
  • Благодаря режиму автоматического распознавания все системы в ФГ-парке подключаются методом plug & play
  • Наш сертифицированный по VDE-AR-N 4110/-20 регулятор питания обеспечивает высокую стабильность электросетей

Соединительная коробка генератора

Клеммная коробка генератора с внешним предохранителем цепи  

Клеммная коробка генератора с внешним предохранителем отличается чрезвычайно компактной конструкцией

Как проектировщик и установщик фотогальванических установок вы хотите, чтобы ваша система приносила максимальный доход. Клеммные коробки генераторов (GAK) Phoenix Contact объединяют важные функции повышения производительности установки в одном компактном корпусе, который экономит место.

Коробки объединяют и распределяют токи цепей, защищают отдельные модули от повреждений вследствие ударов молний и перенапряжений и контролируют производительность установки. В зависимости от требований вы можете выбрать клеммную коробку генератора со стандартным предохранителем цепи или особо компактную коробку с внешним предохранителем цепи.

Контроль цепей

Solarcheck для контроля цепей  

SOLARCHECK надежно информирует вас о параметрах производительности вашей фотогальванической установки

Фотогальванические установки должны максимально эффективно и быстро преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Поэтому следует быстро реагировать даже на выход из строя отдельных линий. Система мониторинга токов цепей Phoenix Contact обеспечивает возможность незамедлительной реакции на неисправности и потери мощности.

Система состоит из коммуникационного модуля и различных измерительных модулей для надежного контроля токов и напряжений в вашей установке.

Связь с инвертором

Связь с инвертором  

Ваша программная библиотека для фотогальванических проектов

SOLARWORX включает в себя программные библиотеки для PC WORX, предназначенные специально для фотогальванических систем.

Данные библиотеки кроме прочего предлагают готовые блоки драйверов для связи со всеми распространенными моделями инверторов, особенно для SunSpec. Для того чтобы минимизировать инженерные усилия при вводе ФГ-установок в эксплуатацию, мы постоянно разрабатываем новые драйверы и функциональные блоки для подсоединения датчиков окружающей среды и сопровождения фотогальванических систем позиционирования.

 

Устройства регистрации данных

Устройства регистрации данных  

Регистратор записывает все основные данные

Эксплуатация протяженных фотогальванических установок требует постоянного контроля. Наш регистратор записывает все основные данные об окружающих условиях, состоянии ФГ-цепей и инвертора.

Регулирование электропитания

Регулирование электропитания  

Наш регулятор EZA сертифицирован согласно VDE-AR-N-4110/20

Регулятор регистрирует параметры подключения к сети. На основании заданных оператором сети параметров осуществляется расчет регулируемых величин и их передача в инвертор. С помощью этого контура регулирования ФГ-электростанция выполняет функции поддержки сети для подключения к среднему и высокому напряжению.


Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321