Назад к обзору

Максимальная эффективность визуализации – благодаря Visu+

Увеличение размера установок, увеличение скорости, сокращение производственных циклов – тенденции автоматизации требуют наличия эффективных интерфейсов для управления и контроля. Visu+ - это высокопроизводительное ПО для визуализации, подходящее для всех областей применения, связанных с мониторингом и управлением установками. Оно полностью поддерживает функционал SCADA и открыто для всех классов контроллеров. Visu+ работает на устройствах ЧМИ или промышленных ПК.

Более эффективный контроль благодаря графикам

Наглядный и эффективный мониторинг – благодаря производительному ПО с интуитивным интерфейсомg

Наглядный и эффективный мониторинг – благодаря производительному ПО с интуитивным интерфейсом

При помощи Visu+ мониторинг можно расширить отображением графиков или заданием значений для сигналов тревоги. Кроме того, это ПО позволяет регистрировать и протоколировать все производственных данные и обмениваться данными с базами данных или системами планирования ресурсов предприятия (ERP). ПО также имеет полезные в сфере автоматизации свойства:

Простота применения

  • Наглядный и интуитивно понятный интерфейс разработчика
  • Быстрый выбор элементов визуализации при помощи функции перетаскивания Drag & Drop
  • Большой выбор встроенных библиотек объектов для различных отраслей

Доступ из любой точки мира

  • Доступ к оборудованию из любой точки мира благодаря веб-технологиям
  • Данные можно просмотреть с помощью веб-клиента, например, мобильного телефона

Максимальная безопасность

  • Кодирование данных по встроенному алгоритму
  • Управление паролями и пользователями контролирует как локальный, так и удаленный доступ

Непрерывный поток информации

  • Простая интеграция в имеющиеся базы данных и системы управления ресурсами предприятия
  • Контроль качества благодаря возможности подробного отслеживания отдельных партий

Различные области применения

  • Система визуализации Visu+ может работать как на платформе ARM, так и на многопроцессорных серверных системах.
  • Visu+ может использоваться как система с полной поддержкой SCADA для диспетчерской или для терминала Windows CE непосредственно у машины

Назад к обзору
Дополнительные сведения