Контроллеры PLCnext Control

Контроллеры PLCnext Control

Открытые и инновационные

PLCnext Control — это построенные на базе технологии PLCnext Technology программируемые логические контроллеры для автоматизации будущего.

Вернуться к ПЛК и системы ввода-вывода

Категории

Искать в Контроллеры PLCnext Control

Показать все продукты в этой категории

Контроллеры PLCnext Control позволят вам работать с любимыми языками программирования, будь то стандарт МЭК 61131 или языки высокого уровня. Безграничные возможности индивидуализации благодаря простой и быстрой интеграции открытого ПО, приложений, действующих и будущих стандартов связи, а также интеллектуальное построение сетей на базе облачной технологии открывают вам все степени свободы при переходе в цифровую эпоху.

Преимущества для вас

  • Два ПЛК двух разных классов производительности обеспечат идеальное соответствие вашим задачам автоматизации
  • Интегрированная связь с Proficloud позволяет анализировать данные ваших машин и установок независимо от места их нахождения
  • С помощью ПО с открытым кодом и приложений контроллеры PLCnext Control можно индивидуализировать в соответствии с конкретным случаем применения
  • Открытая операционная система Linux и поддержка языков высокого уровня

Быстрый, прочный, простой: PLCnext Control AXC F 2152

PLCnext Control AXC F 2152  

Открытый контроллер PLCnext Control серии Axiocontrol

В рамках серии высокопрочных контроллеров Axiocontrol компания Phoenix Contact предлагает ПЛК на базе технологии PLCnext Technology. Решение поддерживает как программирование на языках высокого уровня, так и классическое по стандарту МЭК 61131.
Несмотря на компактность конструкции, двухъядерные процессоры ARM-Cortex-A9 с частотой 800 МГц обеспечивают высокую производительность и высокоскоростной обмен данными. Функционал безопасности основан на доверенном платформенном модуле (TPM), позволяющем сохранять сертификаты пользователей.
Прямая связь ПЛК с облаком реализуется с помощью простого сканирования QR-кода.

Желаете сначала ознакомиться с принципом работы, управлением и производительностью PLCnext Technology на примере пробной задачи? Тогда используйте стартовый комплект с предустановленными компонентами для указанного вами пробного применения. При заказе стартового комплекта вы получите эксклюзивный бесплатный доступ к Proficloud Phoenix Contact сроком в один год.

Безопасный и высокопроизводительный: PLCnext Control RFC 4072S

PLCnext Control RFC 4072S  

Высокопроизводительный контроллер PLCnext Control для языков высокого уровня

Новый RFC 4072S — первый высокопроизводительный контроллер на базе технологии PLCnext Technology. Благодаря двум независимыми ЦП с высокоэффективной четырехъядерной системой, позволяющей управлять очень протяженными сетями, которые содержат до 300 ориентированных на безопасность устройств, он гарантирует высочайший уровень безопасности.

Простой интерфейс оператора с улучшенной схемой управления, реализованный на основе емкостного сенсорного дисплея, обеспечивает высокую эффективность контроля.

Благодаря интегрированному серверу OPC UA и применению стандартизованного протокола связи этот контроллер уже сегодня соответствует требованиям будущего.

Для стандартного и ориентированного на безопасность программирования ПЛК может использоваться специальное ПО PLCnext Engineer.

ПО для программирования контроллеров PLCnext Engineer и плагины

ПО для программирования контроллеров PLCnext Engineer  

ПО для программирования контроллеров PLCnext Engineer с плагинами для создания индивидуальных программных решений

PLCnext Engineer — гибкое ПО для программирования контроллеров нового поколения с технологией PLCnext Technology. Оно объединяет в себе все основные функции, необходимые для создания конфигураций, программирования, визуализации и диагностики. Грамотно организованный интерфейс, объектно-ориентированное программирование и индивидуально настраиваемые функции — это лишь некоторые из новых особенностей продукта.

Для программирования ваших собственных модулей стандарта МЭК 61131-3 вы можете использовать инструментальные средства PLCnext Technology для Visual Studio. Конфигурация содержит все необходимые инструменты для простого создания собственных библиотек с функциями и функциональными блоками, запрограммированными в C#.

Для программирования в C++ вам потребуется комплект разработчика ПО (SDK), совместимый с прошивкой вашего контроллера и вашей операционной системой. Для этого мы рекомендуем вам среду разработки Eclipse с нашим плагином и средством формирования библиотек для создания программ для PLCnext Engineer.

Приложения для контроллеров PLCnext Control в PLCnext Store

PLCnext Store  

Приложения для контроллеров PLCnext Control в PLCnext Store

В магазине PLCnext Store представлены программные приложения для промышленных систем автоматизации. Они дают возможность простого и быстрого расширения функционала контроллеров PLCnext Control.

Ускорьте разработку своих систем с помощью приложений «все в одном», не требующих специальных знаний в области программирования.

Готовность к использованию: в PLCnext Store контроллер PLCnext можно улучшить, например, до ПЛК для управления парком солнечных батарей.

Уже сегодня Phoenix Contact предлагает множество программных библиотек для PLCnext Engineer. Они доступны в PLCnext Store в виде приложений для простого скачивания. С помощью приложения разработчика (Dev-App) технология PLCnext Technology легко дополняется необходимой средой выполнения. Это позволяет использовать в т. ч. отраслевые языки программирования, такие как Codesys, Java, Python или S5 (среда выполнения Siemens).