Программирование ПЛК

Программирование

Интуитивно понятное и эффективное

Воспользуйтесь инновационными программными средствами, специально адаптированными к аппаратным средствам Phoenix Contact.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Программирование ПЛК

Показать все продукты в этой категории

Для программирования задач автоматизации используйте инновационные программные средства Phoenix Contact. От драйвера для OPC до гибкой программной платформы для комплексных инжиниринговых задач: здесь вы найдете всё необходимое ПО для программирования ваших ПЛК.

Преимущества для вас

  • Простое управление благодаря интуитивно понятному интерфейсу программы и наглядным структурным представлениям
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и программирование благодаря обширной базе стандартных библиотек
  • Возможность расширения функциональными блоками и дополнениями, рассчитанными на конкретную область применения
  • Простое конфигурирование сетей PROFINET
  • Единообразное управление во всем мире благодаря стандартизированному программированию согласно МЭК 61131

PLCnext Engineer: ускорьте разработку своих систем

PLCnext Engineer объединяет в одной оболочке все задачи инжинирингового процесса  

PLCnext Engineer объединяет в одной оболочке все задачи инжинирингового процесса

Воспользуйтесь возможностью более быстрого ввода в эксплуатацию PLCnext Control. Программная платформа PLCnext Engineer объединяет в себе все задачи системы инжиниринга. Кроме того, вы можете индивидуально расширить PLCnext Engineer функциональными дополнениями.

Для программирования в соответствии с МЭК 61131-3 предлагается новая инжиниринговая платформа PLCnext Engineer. Платформа представляет собой единый инструмент для любых инжиниринговых задач, обеспечивающий возможность удобного конфигурирования, стандартного и безопасного программирования, веб-визуализации и диагностики всей системы.

Программная платформа отличается приятным дизайном и удобным пользовательским интерфейсом.

PC Worx: ПО для программирования всех классических контроллеров

PC Worx: ПО для программирования от Phoenix Contact  

PC Worx: ПО для программирования классических контроллеров

PC Worx – это комплексное ПО для программирования всех классических контроллеров компании Phoenix Contact. Оно объединяет в себе функции программирования в соответствии с МЭК 61131, конфигурирования полевых шин для INTERBUS, PROFINET и Modbus, а также диагностики установки.

Самое очевидное преимущество для вас – оптимальная согласованность аппаратного и программного обеспечения. Вы можете выбрать одну из двух версий в зависимости от необходимого количества поддерживаемых входов и выходов: PC WORX BASIC и PC WORX PRO.

На начальном этапе вы можете использовать ПО в виде бесплатной экспресс-версии для отдельных контроллеров Inline и Axioline.

OPC UA – это безопасный интерфейс для интеграции в сеть оборудования

OPC UA представляет собой независимую от платформ сервисно-ориентированную архитектуру.  

OPC UA упрощает доступ к любым данным контроллера

Вы планируете подключать устройства автоматизации к другим системам? В этом случае самым подходящим международным стандартом для контроллеров Phoenix Contact является OPC UA.

  • Некоторые из контроллеров имеют встроенный сервер OPC UA. К таким контроллерам вы можете напрямую подключать OPC UA-совместимые системы визуализации и другие системы управления.
  • Для устройств без встроенного сервера OPC UA имеется возможность прямого подключения до 200 контроллеров к уровню оператора и управления при помощи системы PC WORX UA SERVER. Много тысяч точек могут обмениваться данными с клиентами, поддерживающими протокол OPC UA. Концепция безопасности на базе сертификатов обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, искажений и ошибок управления.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Откройте для себя программу для инжиниринга

Решение задач автоматизации интуитивно и эффективно

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close