ПЛК для инфраструктуры зданий

ПЛК для инфраструктуры зданий

Building IoT: простая автоматизация

Интеграция, настройка параметров, визуализация — быстро и эффективно.

Вернуться к ПЛК и системы ввода-вывода

Категории

Искать в ПЛК для инфраструктуры зданий

Показать все продукты в этой категории

Производительный модульный контроллер ​ILC 2050 BI​ разработан специально для выполнения задач автоматизации в зданиях.​ Особенно при контроле и управлении инфраструктурой зданий, потоков энергии или в области ​HLK​​. Этот контроллер отличается масштабируемостью, а также безграничным разнообразием аппаратного и программного обеспечения.

Преимущества для вас

  • Минимальные издержки на ввод в эксплуатацию благодаря стандартизованным функциям
  • Небольшие затраты при подсоединении датчиков и исполнительных элементов благодаря разным протоколам на одном контроллере
  • Простое программирование методом перетаскивания
  • Экономная эксплуатация благодаря обслуживанию, контролю и программированию на базе веб независимо от местоположения

Интеграция цехов — открыто, эффективно, безгранично

Здание с различными цехами и фотогальванической установкой на крыше  

Простое подсоединение различных цехов

Существенным преимуществом платформы Niagara является присоединение данных различных шинных систем и протоколов полевого уровня. Они объединяются в одном контроллере, обрабатываются и передаются.  Для этого контроллер поддерживает большое количество коммуникационных драйверов, как то BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX и SNMP. 

После выполнения стандартизации данные интегрированных устройств и сетей доступны в общей системе

Гибкая модель лицензии

Кубик  

Гибкие условия получения лицензий — точно подходящие решения

Лицензия Niagara данного контроллера основывается на количестве возможных к интеграции точек данных. Основная лицензия начинает с 250 точек данных и ее можно расширить до 10000 точек данных. Дополнительно необходима лицензия на программные обновления и улучшения. Предлагаются лицензии на один, три года и пять лет. Обращайтесь к нам, мы подберем подходящую лицензию для вашего проекта.

Станционный менеджмент на уровне сервера — диспетчер и Workbench

Электрошкафы и ИПК с визуализацией  

Простая и эффективная настройка параметров станций

Диспетчер

Диспетчер предлагает графическое представление информации реального времени и функций сервера. Как, например, центральный журнал трендов, архивирование, аварийное оповещение, визуализация, планировщик, управление базами данных всей системы и интеграция в системы SCADA. Диспетчер поддерживает прямую связь с другими системами при помощи различных протоколов на базе IP: BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX и SNMP и нормализированной объектной модели.

Workbench

Workbench — это интегрированная диспетчерская платформа для разработки с графическими и текстовыми инструментами для программирования. Workbench служит для конфигурирования коммуникационных интерфейсов, веб-визуализации, управления пользователями и содержит консоль аварийного оповещения. Workbench предлагает все необходимые компоненты для разработки сложных функций для стандартных модулей. Виды Wiresheet предлагают приложения для программирования способом перетаскивания. Лицензия Workbench является составной частью каждой диспетчерской лицензии.