ПЛК согласно МЭК 61131

ПЛК согласно МЭК 61131

Больше функций, больше возможностей

Функционально расширяемые ПЛК — гибкое решение для управления установками любого типа.

Вернуться к ПЛК и системы ввода-вывода

Категории

Искать в ПЛК согласно МЭК 61131

Показать все продукты в этой категории

Вам нужна возможность программирования по стандарту МЭК 61131? Phoenix Contact предлагает ПЛК любых классов производительности, отвечающие всем вашим требованиям. Наши ПЛК подходят для использования в машиностроении и производстве комплектного оборудования, в сфере возобновляемой энергетики, автоиндустрии и многих других отраслях. Воспользуйтесь нашими системами на базе ПЛК с подходящими устройствами ввода-вывода или сделайте выбор в пользу высокопроизводительного контроллера для максимальной эффективности.

Преимущества для вас

  • Широкие коммуникационные возможности благодаря встроенному свободно программируемому веб-серверу и большому разнообразию интерфейсов и протоколов
  • Долговечность благодаря прочному корпусу и электронике с защитой от ЭМВ
  • Высокая гибкость и возможность расширения благодаря множеству идеально согласованных с ПЛК устройств ввода-вывода
  • Обслуживание и техническая поддержка по всему миру, а также быстрое реагирование на обращения повышают эксплуатационную готовность оборудования

Быстрые и надежные ПЛК с подходящей системой ввода-вывода

Axiocontrol с модулями I/O и Safety  

ПЛК Axiocontrol с локальными модулями Axioline F I/O и Safety

ПЛК серии Axiocontrol (AXC) ориентированы на максимальную производительность, простоту использования и применение в жестких промышленных условиях. Основой для этого служат сверхпрочный корпус и превосходные характеристики защиты от ЭМВ. Кроме того, решение предлагает больший уровень безопасности благодаря встроенному источнику бесперебойного питания.

В сочетании с системой ввода-вывода Axioline F от Phoenix Contact контроллеры Axiocontrol обеспечивают максимальную скорость работы благодаря прямому подключению к шине.

Почти все ПЛК серии Axiocontrol доступны в исполнении с расширенным температурным диапазоном для работы в условиях крайних температур.

ПЛК и система ввода-вывода для гибкой и экономичной автоматизации

Станция Inline (ILC и устройства ввода-вывода)  

ПЛК Inline с локальными клеммами ввода-вывода

Контроллеры Inline (ILC) являются проверенным стандартом в ассортименте ПЛК от Phoenix Contact. Они поддерживают все распространенные способы передачи данных, включая Ethernet и мобильную связь. Контроллеры обладают возможностью расширения многочисленными модулями ввода-вывода Inline и обеспечивают оптимальную связь благодаря встроенному свободно программируемому веб-серверу. 

Система на базе ПЛК легко интегрируется в существующие сети PROFINET благодаря функционалу устройства PROFINET.

Резервные и безопасные ПЛК с высочайшей производительностью

ПЛК RFC460R и RFC470S  

ПЛК максимальной производительности для резервирования и безопасности

Высокопроизводительные ПЛК серии RFC (Remote Field Controller) имеют диагностический дисплей, с которого удобно считывать сообщения о состоянии системы управления и полевой шины. Производительный процессор позволяет выполнять сложные задачи автоматизации с высочайшей скоростью.

Бесперебойная работа системы автоматизации благодаря резервным контроллерам PROFINET. Высокопроизводительные устройства управления с технологией AutoSync Technology автоматически создают резервную систему.

Вариант Safety позволяет интегрировать в существующие установки функции безопасности до уровня SIL 3. Использование PROFIsafe снижает затраты на кабельную разводку и монтаж.

Программный ПЛК

Программные ПЛК PC Worx RT Basic и PC Worx SRT  

Программные ПЛК для IPC

Программный ПЛК компании Phoenix Contact является экономичной альтернативой классическим ПЛК. В соответствии с вашими требованиями промышленный ПК или даже обычный ПК с ОС Windows станет блоком управления, обслуживания или визуализации в вашей установке.

В зависимости от требований к производительности можно выбрать между PC WORX SRT со статически гарантированным временем отклика для задач от малой до средней сложности.

Для комплексной автоматизации с учетом требований реального времени выберите PC WORX RT BASIC. Система отличается особой стабильностью, так как кроме стандартной операционной системы Windows установлено расширение реального времени. Таким образом обеспечивается целостность и детерминистическая характеристика системы управления.

ПО для программирования ПЛК

ПО для программирования ПЛК PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog и PC Worx Target для Simulink  

ПО для программирования ПЛК согласно МЭК 61131 с интеграцией Safety и Simulink для различных областей применения

У нас вы найдете подходящее ПО для программирования ПЛК как для простых задач базовых контроллеров, так и для комплексной автоматизации установок на основе высокопроизводительных ПЛК.

Программируйте контроллеры в соответствии с МЭК 61131 с помощью ПО PC Worx, поддерживающего функции конфигурирования полевых шин и диагностики оборудования. Для быстрой реализации автоматизированных решений на основе базовых ПЛК мы также предлагаем бесплатное ПО PC Worx Express.

Превратите свои ПЛК в контроллеры безопасности, воспользовавшись программным продуктом SafetyProg, или интегрируйте функционал из Matlab Simulink с помощью PC Worx Target для Simulink.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей


PLCnext Control

Распаковка первого ПЛК на базе открытой платформы.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close