Назад к обзору

Визуализация на базе веб-технологий при помощи WebVisit и WebVisit Express

Воспользуйтесь преимуществами графических пользовательских интерфейсов теперь и в системах управления автоматизированными установками. С помощью WebVisit, недорогого программного технического средства компании Phoenix Contact, можно визуализировать сети, устройства и процессы. Таким образом можно интуитивно понятным способом, не программируя, создавать графические интерфейсы, позволяющие четко и наглядно выполнять работы на установке и на местах.

WebVisit 6 Express позволяет начать использовать визуализацию на базе веб-технологий. Бесплатная версия Express допускает создание до десяти страниц визуализации, а также использование до 60 переменных процесса (PPO).

От устройства управления к браузеру

Визуализация оборудования при помощи WebVisit  

Визуализация оборудования при помощи WebVisit

Все контроллеры от Phoenix Contact имеют встроенный веб-сервер, обеспечивающий передачу данных управления. Используйте эти данные и создавайте страницы визуализации для вашей системы при помощи WebVisit.

Самое большое преимущество: WebVisit является графическим редактором – это означает, программирование Java или HTML не требуется.

  • Страницы визуализации WebVisit отображаются в любом стандартом браузере. При этом не требуется установка дополнительных плагинов, так как проекты WebVisit создаются на основе HTML5.
  • Отображение возможно на любых наших веб-панелях с интегрированной средой времени исполнения.
  • Один раз заплатив за WebVisit, вы получается систему проектирования для создания любого количества страниц – в отличие от систем SCADA, где оплата взимается за каждое воспроизводящее устройство со средой исполнения.