Назад к обзору

PC WORX EXPRESS – бесплатное введение в программирование

Простота программирования: ПО PC WORX EXPRESS от Phoenix Contact – это бесплатное ПО для простого введения в программирование. "Младшая сестра" программы PC WORX специально разработана для контроллеров класса 100. Работа с ней происходит интуитивно – подходящее решение для простого и эффективного создания приложений.

Простота в обслуживании

Интерфейс пользователя PC WORX EXPRESS  

Простота в использовании

Графический интерфейс программы PC WORX EXPRESS рассчитан на начинающих программистов.

  • Простой и быстрый обзор проекта
  • Подключаемые и отключаемые рабочие области
  • Конфигурируемые панели инструментов

Информативные пиктограммы и меню лишь с самыми необходимыми пунктами последовательно обеспечивают удобство для пользователя. Кроме того, данные проектов можно передать на инструменты визуализации всего несколькими щелчками мыши.

Обзор ПО PC WORX EXPRESS

Снимок экрана конфигуратора шины  

Программирование в соответствии с МЭК 61131

С помощью ПО PC WORX EXPRESS программирование выполняется согласно международному стандарту МЭК 61131. То есть используются следующие языки: язык структурированного текста (ST), язык релейных диаграмм (KOP) и язык функциональных блоковых диаграмм (FBS).

Кроме того, для обеспечения максимальной коммуникации и эффективного программирования ПО PC WORX EXPRESS предлагает следующие функции:

  • встроенный конфигуратор шины для проектирования сетевых структур в сетях INTERBUS и Ethernet,
  • каталог устройств со всеми компонентами,
  • конфигурация аппаратного обеспечения с помощью функции Drag & Drop,
  • OPC-сервер и веб-сервер для подключения систем визуализации и уровней управления,
  • диагностика системных компонентов INTERBUS с помощью интегрированной диагностической программы Diag+