Назад к обзору

Сертификация UL

Клеммы и разъемы для печатных плат с сертификатом UL

Клеммы и разъемы для печатных плат с сертификатом UL  

Клеммы и разъемы для печатных плат с сертификатом UL

Как сознательный производитель систем для подключения устройств Phoenix Contact разрабатывает и тестирует свою продукцию таким образом, чтобы данные устройства были допущены к применению по всему миру. Underwriter Laboratories (UL) признает клеммы и штекерные разъемы отдельными компонентами (UL 1059). При конечном применении проводится заключительная экспертиза этих компонентов и выдается разрешение на их эксплуатацию вместе с устройством.

Вернуться вверх

Допуск UL согласно стандартам на продукцию UL 1059 «Клеммные колодки»

Чтобы можно было использовать изделия Phoenix Contact в промышленных сферах применения без каких-либо ограничений, они проходят испытания и сертифицируются, в основном, согласно стандарту UL 1059. В следующей таблице перечислены предусмотренные этой нормой воздушные зазоры и пути утечки для компонентов. Группа использования обозначает последующую сферу применения конечного устройства.

Группа
использования
Область применения

Максимальное
напряжение (В)

Требуемый
воздушный зазор (мм)
Требуемый
путь утечки (мм)
AОрганы управления, консоли и т.п.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BСтандартные приборы, включая офисные и электронные устройства для
обработки данных и т.д.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CПромышленное применение, без ограничений

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

Промышленное применение, оборудование с ограниченными рабочими характеристиками (ограниченные параметры)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

Технологии подключения для диапазона мощности 600 – 1500 В

1001-1500

1001-1500

14

17,8

21,6

30,5

F

Промышленные системы, оборудование, которые прошли оценку в соответствии с UL 508, 508 C, 840

51-1500

В соответствии со стандартом устройства

В соответствии со стандартом устройства

Вернуться вверх

Допуски UL согласно стандартам на устройства

UL 508 «Промышленные контрольно-измерительные приборы»

Клеммы, сертифицированные по UL 1059 (группа использования C), выполняют требования к клеммным блокам для внешней проводки согласно UL 508 и могут использоваться в устройствах, соответствующих этому стандарту, без ограничений. Кроме того, в некоторых случаях стандарт UL 508 допускает альтернативный расчет в соответствии с UL 840.

UL 508 C «Силовые преобразовательные устройства»

Этот стандарт UL применяется специально для силовой электроники (например, преобразователи частоты). Требования к клеммным блокам для внешней проводки близки к определениям UL 508. Здесь также в некоторых случаях возможен альтернативный расчет в соответствии с UL 840.

UL 61800-5-1 «Регулируемые электрические приводные системы. Часть 5-1: Требования техники безопасности [...]“

UL 61800-5-1 – это новый стандарт для силовой электроники. Требования к клеммным блокам для внешней проводки также близки к определениям UL 508. В некоторых случаях возможен альтернативный расчет в соответствии с МЭК 60664-1.

UL 840 «Координация изоляции, включая зазоры и пути тока утечки для электрооборудования»

Этот стандарт описывает альтернативные методы для определения параметров изоляции конечной продукции для определенных условий окружающей среды (категория перенапряжения, степень загрязнения, индекс материала), если это разрешено стандартом на устройство.

Особенности относительно стандарта на продукт и устройства

В зависимости от стандарта клеммы и разъемы для печатных плат, рассчитанные в соответствии со стандартом
UL 1059 на напряжение до 300 В, при определенных условиях могут также применяться в системах на 600 В.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
Сертификация и допуск

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
Навигатор по штекерным соединителям и корпусам для электроники

Навигатор по продукции

Штекерные соединители и корпуса для электроники компактно в одном месте.

Узнать больше
Новые штекерные соединители и корпуса для электроники Phoenix Contact

Новые штекерные соединители и корпуса для электроники

Предлагаем вашему вниманию новые штекерные соединители для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальные корпуса для электроники.

К новинкам 2019/2020 годов

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close