Назад к обзору

Допуск по взрывоопасности

Клеммы и разъемы для печатных плат с допуском Ex

Клеммы и разъемы для печатных плат с допуском Ex

Ассортимент клемм и разъемов для печатных плат Phoenix Contact с допуском Ex предназначен специально для использования во взрывоопасных областях. Данные изделия имеют допуск для компонентов согласно стандартам МЭК/EN 60079-0 и МЭК/EN 60079-7, определяющим требования к приборам для взрывоопасных атмосфер.

Применение в разъемов для печатных плат в оборудовании для непрерывного производства предъявляет повышенные требования к следующим характеристикам:

  • воздушные зазоры и пути утечки;
  • характеристики нагрева;
  • стойкость к старению;
  • изоляционные свойства изолирующих материалов.
Вернуться вверх

Допуск:

Горючее веществоГаз, туман, жидкость, пыль
Класс искробезопасности оборудованияEx e (повышенная безопасность)
Группа изделияII
Категория изделия2 GD
Уровень защиты оборудованияGb (возможность появления горючих материалов)
Группа газовIIC (энергия зажигания < 60 мкДж)
Дополнительное условиеU (допуск для компонентов, изделие не используется отдельно)
Вернуться вверх

Маркировка Ex i согласно IEC/EN 60079-11

В системах с типом взрывозащиты «Искробезопасность» («Ex i») согласно МЭК/ЕС 60079-11 могут использоваться как клеммы и разъемы для печатных плат, предназначенные для взрывоопасных зон, так и стандартные изделия. Даже при монтаже искробезопасных контуров необходимо соблюдать предписанные воздушные зазоры и пути утечки. Точки соединения с данными цепями должны иметь четкое обозначение. Для цветового обозначения используется голубой цвет.

Вернуться вверх

Маркировка согласно директиве ATEX 94/9/EС

Маркировка согласно директиве ATEX 94/9/EС
Вернуться вверх

Маркировка согласно EN 60079-0 для повышенной безопасности Ex e

Маркировка согласно EN60079-0 для повышенной надежности
Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
Сертификация и допуск