Назад к обзору

Контактные системы

Мы предъявляем высокие требования к металлическим контактным поверхностям, что позволяет обеспечить защиту разъемов от коррозии и воздействия окружающей среды. Разумеется, мы используем только высококачественные сплавы меди и детали из улучшенной стали, не содержащей Cr(Vl).

Луженые контакты

Оцинкованная металлическая деталь  

Оцинкованная металлическая деталь

Оцинкованные системы контактов представляют собой практичное и экономичное решение для паяных приложений.

Цинк, как латунь или бронза, вступает с базисными материалами в интерметаллическую реакцию. Это может привести к усилению коррозии. В продукции Phoenix Contact эта реакция блокируется благодаря слою никеля.

А это означает:

  • Надежное замыкание контакта при напряжении >20 мВ и токах >100 мA
  • Герметичные участки контактов с низким переходным сопротивлением
  • Неизменное качество поверхности в течение длительного времени
  • Отсутствие дополнительного роста нитевидных кристаллов
Вернуться вверх

Посеребренные контакты

Посеребренные металлические детали для разъемов  

Посеребренные металлические детали для разъемов

Высокая проводимость при высоких токах – теперь это отличное свойство слоев серебра послужит Вам.

При использовании в наших высоковольтных разъемах эти поверхностные системы дают следующие преимущества:

  • небольшая сила контакта
  • множество циклов присоединения и отсоединения
Вернуться вверх

Позолоченные контакты

Частично позолоченные контактные штыри для ответных частей  

Частично позолоченные контактные штыри для ответных частей

Самое большое преимущество слоев из золота - их коррозионная стойкость в самых разных агрессивных средах.

Благодаря таким свойствам покрытия из золота, используемые для соединения цепей с напряжением <20 мВ и токами <3 мА, являются идеальным решением, обеспечивающим более 100 циклов подключения-отключения.

Вернуться вверх

Стальная пружина - повышенная безопасность при большой мощности

Стальная пружина для контактов изделий COMBICON  

Стальная пружина для контактов изделий COMBICON

Встроенные стальные пружины обеспечивают дополнительную безопасность при колебаниях мощности и температуры.

Стальные пружины, используемые в наших разъемах для многоамперных приложений, дают следующие преимущества:

  • дополнительное давление, которое создает стальная пружина на контакт, позволяет предотвратить коррозию контакта.
  • стабильное переходное сопротивление в течение длительного периода времени
Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Контактные системы

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Клеммы и разъемы для печатных плат