Назад к обзору

Инструмент управления: агент FL SNMP OPC

Агент SNMP OPC предназначен для целостной вертикальной интеграции. Для Вас это означает возможность интеграции систем автоматизации на базе OPC в управляющие структуры SNMP. Таким образом Вы, к примеру, можете контролировать рабочие состояния компонентов Ethernet при помощи центральной системы управления. 

Вертикальная интеграция и централизованный контроль

Вертикальная интеграция  

Вертикальная интеграция и централизованное управление

Контролируйте компоненты Вашей сети, не поддерживающие SNMP, при помощи центральной системы управления.

Агент SNMP OPC может централизованно управлять по SNMP отдельными машинами, установками или зданиями с поддержкой OPC.

Вы можете в любое время считывать каждую точку данных OPC и интегрировать в свою сеть даже те устройства, которые не поддерживают SNMP.       

Надежное конфигурирование и в резервных системах

Формирование сети и конфигурирование в резервных системах  

Надежная передача данных – с помощью резервных систем управления

Несколько систем управления позволяют Вам всегда и везде иметь доступ к точкам ввода данных и аварийным сигналам Ваших устройств.

Агент SNMP OPC обеспечивает возможность получения всей необходимой информации от системы управления в том числе и в резервных управляющих системах. Это означает, что Вы можете выполнять надежное конфигурирование Вашего оборудования в нескольких точках.  

Преобразователь протоколов OPC-SNMP – для универсальной передачи данных

Генерирование данных SNMP из данных OPC  

Генерирование сообщений о прерывании SNMP из данных OPC

Получайте сообщения о прерывании SNMP, в том числе и от устройств, не поддерживающих SNMP. Агент выполняет функцию преобразователя протоколов и переводит данные, полученные от устройств на базе ОРС, в данные SNMP.

Например: из аварийного сигнала ОРС генерируется сообщение о прерывании SNMP.

Преимущество для Вас: возможность обработки данных устройств, не поддерживающих SNMP, в системе управления сетью.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321