Назад к обзору

Простой ввод в эксплуатацию сети и мониторинг устройств: FL-NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Программное обеспечение FL-Network Manager позволяет быстро и просто вводить в эксплуатацию сети. Программное обеспечение рассчитано на выполнение следующих функций:

  • сканирование имеющейся сети,
  • распределение IP-адресов и настройка устройств,
  • создание конфигурации для нескольких устройств,
  • обработка файла конфигурации,
  • обновление микропрограммного обеспечения,
  • написание сценариев SNMP.

Сканирование сети — простой способ обнаружения устройств

Интерфейс программы FL-Network Manager при сканировании сети  

Настраиваемые опции сканирования в FL-Network Manager

В существующих сетях программа Network Manager использует различные механизмы, чтобы считывать устройства. Кроме стандартной процедуры поиска в IP-диапазоне, могут использоваться и другие механизмы, например DCP или SNMP Broadcast.

Обнаруженные устройства отображаются наглядным способом в виде таблицы и могут включаться в проект посредством нажатием кнопки мыши.

Распределение IP-адресов и настройка устройств

Интерфейс программы FL-Network Manager при изменении IP-адреса  

Изменение IP-адреса в FL-Network Manager

Поддержка различных механизмов распределения IP-адресов (BootP, DHCP, DCP) позволяет реализовать распределение IP-адресов как для устройств Industrial Ethernet, так и компонентов PROFINET и EtherNet/IP, не требуя больших усилий. MAC-адреса устройств позволяют планировать распределение IP-адресов.

Те компоненты сети, которые интегрированы в проект, можно настраивать в расширенном режиме. Кроме того, можно менять такие стандартные параметры, как IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза и имя устройства, представленные в удобном табличном формате.

Простая обработка файлов конфигурации

Интерфейс программы FL-Network Manager при настройке устройств  

Загрузка конфигурации устройства при помощи FL-Network Manager

Для быстрой замены или восстановления параметров устройств можно применить файлы конфигурации на нескольких устройствах одновременно, два раза нажав кнопку мыши. Файлы хранятся в памяти с присвоенным IP-адресом и меткой времени, что позволяет быстро идентифицировать устройства и отслеживать номера версий.

Даже установка файлов конфигурации на устройствах производится в несколько щелчков:

  1. выбрать соответствующие устройства,
  2. выбрать функцию «Загрузить файл конфигурации на устройство»,
  3. выбрать из списка файл для каждого устройства и запустить установку на всех устройствах.

Обновление микропрограммы на нескольких устройствах

Интерфейс программы при обновлении микропрограммы на нескольких устройствах  

Выбор файлов для обновления микропрограммного обеспечения при помощи FL-Network Manager

Network Manager позволяет одновременно обновлять все устройства без большого усилия. Программное обеспечение включает все необходимые для этого функции, поэтому дополнительные инструменты не требуются.

  1. Выделить устройства
  2. Выбрать файлы микропрограммного обеспечения
  3. Запустить обновление всех устройств в параллельном режиме

Одновременное конфигурирование нескольких устройств при помощи ПО FL Network Manager

Программная оболочка при создании конфигурации для нескольких устройств  

Конфигурация для нескольких устройств

Для настройки одинаковых параметров на множестве устройств — например, для активации механизмов резервирования — в ПО Network Manager реализована функция создания конфигурации для нескольких устройств. Для применения функции к любому количеству устройств в сети требуется всего несколько щелчков мышью.

Конфигурирование и диагностика для любого устройства с поддержкой SNMP

Программная оболочка при написании сценариев SNMP  

Написание сценариев SNMP

Для полной настройки параметров устройств можно создавать скрипты SNMP. Затем эти скрипты можно сохранять и применять на других устройствах. Это дает возможность настройки параметров и диагностики любого устройства, поддерживающего SNMP. Наряду с такими сетевыми инфраструктурными компонентами, как коммутаторы, точки доступа WLAN и расширители Ethernet, можно настраивать станции ввода-вывода и блоки питания Phoenix Contact с поддержкой Ethernet. Благодаря простому синтаксису и готовым шаблонам это могут делать не только эксперты в области ИТ.


Назад к обзору
Дополнительные сведения