Назад к обзору

Многоточечный мультиплексор Radioline

Шинный интерфейс Radioline RS-485 в сочетании с модулями ввода-вывода Radioline выполняет функцию мультиплексорной системы в промышленных приложениях. Особенность: простое распределение вводов-выводов при помощи рифленой ручки и многоточечный режим посредством любых двухжильных кабелей или альтернативных средств.

Простота передачи данных ввода-вывода

Теперь можно быстро и легко ввести в эксплуатацию систему ввода-вывода — без необходимости программирования.

Преимущества для вас:

  • Новые возможности распределения вводов-выводов между станциями (до 99) в шинной системе благодаря многоточечному режиму мультиплексора
  • Расширение системы радиосвязи Radioline кабельной линейной структурой
  • Возможность подключения к любым контроллерам в качестве ведомого устройства Modbus/RTU
  • Покрытие больших расстояний посредством имеющейся инфраструктуры двухжильных медных кабелей или радиосвязи
  • Возможность использования во взрывоопасных зонах 2

Распределение вводов-выводов

Быстрый и простой ввод в эксплуатацию систем ввода-вывода  

Быстрый и простой ввод в эксплуатацию систем ввода-вывода

С помощью рифленой ручки можно распределять модули ввода-вывода относительно друг друга внутри сети. Для этого только нужно настроить на одинаковое число те модули ввода-вывода, которые должны обмениваться данными друг с другом. Например, цифровому входу присваивается IO-MAP-адрес 12 и, соответственно, цифровому выходу также присваивается IO-MAP-адрес 12 — благодаря этому сигналы во всей системе распределяются правильно.

Одно устройство — множество приложений

Головные модули радиосвязи Radioline и головной модуль  

Распределение сигналов ввода-вывода посредством имеющейся инфраструктуры 2-жильных кабелей

Многоточечный мультиплексор

Распределение сигналов ввода-вывода в сети RS-485, охватывающей до 99станций Radioline, посредством имеющейся инфраструктуры двухжильных кабелей. При этом распределение вводов-выводов упрощает процесс распределения сигналов в системах большой протяженности.

Поворотом ручки настройки можно быстро присваивать входы и выходы. Таким образом можно распределять и умножать сигналы ввода-вывода посредством модулей расширения вводов-выводов, не прибегая к программированию.

Многоточечные мультиплексоры Radioline  

Станции, использующие радио- и кабельную связь, образуют единую систему.

Коммуникация посредством разных средств

Систему радиосвязи Radioline можно расширить, подключив новые станции RS-485 к имеющемуся ведущему устройству. Модули радиосвязи и RS-485 образуют единую систему, включающую до 99 станций Radioline. При этом распределение вводов-выводов упрощает распределение сигналов в системах большой протяженности, независимо от используемой среды.

Поворотом ручки настройки можно быстро присваивать входы и выходы. Таким образом можно распределять и умножать сигналы ввода-вывода посредством модулей расширения вводов-выводов, не прибегая к программированию.

 

Головные модули радиосвязи Radioline и головной модуль  

Подключение к ведущим устройствам Modbus/RTU любого типа

Автономный модуль в качестве ведомого устройства Modbus

Подключение к ведущим устройствам Modbus/RTU любого типа. Модульный тип расширения до 32 модулей вода-вывода на станцию RS-485.

Расширители SHDSL  

Используйте расширители SHDSL в имеющейся инфраструктуре 2-жильных кабелей для увеличения радиуса действия до 20 км

Альтернативные среды передачи данных

Конечно, участок RS-485 можно всегда заменить альтернативным средством передачи данных с целью увеличения радиуса действия. В ассортименте имеются различные конвертеры для оптоволоконных кабелей, SHDSL, беспроводной связи или Ethernet.

Возможности применения в сочетании с системой Radioline

Обзор приложений Radioline

* Поддерживаются любые протоколы последовательной передачи данных!

Обзор многоточечных мультиплексоров

Многоточечные мультиплексоры Radioline  

Головные модули Radioline для использования в любой части мира

Головные модули Radioline

Приведите систему ввода-вывода в соответствие с требованиями приложения. Особенность заключается в простом распределении входов и выходов при помощи рифленой ручки, не прибегая к программированию.

  • Новые возможности распределения вводов-выводов между станциями (до 99) в шинной системе благодаря многоточечному режиму мультиплексора
  • Расширение системы радиосвязи Radioline за счет добавления кабельной линейной структуры, включающей до 99 станций
  • Возможность подключения к любым контроллерам в качестве ведомого устройства Modbus/RTU
  • Расширение за счет добавления до 32 модулей ввода-вывода Radioline (256 цифровых или 128 аналоговых входов и выходов)
  • Расстояния до 1,2 км посредством имеющейся инфраструктуры 2-жильных медных кабелей, до 20 км посредством расширителей SHDSL
Головные модули радиосвязи Radioline и головной модуль  

Модули расширения ввода-вывода Radioline для универсального использования

Модули расширения ввода-вывода Radioline

Выберите из различных аналоговых и цифровых модулей расширения те, которые отвечают типу и количеству сигналов в вашей системе.

  • Возможность подключения или извлечения модулей в процессе эксплуатации (горячая замена)
  • Гальваническая развязка каналов
  • Широкодиапазонные цифровые входы и выходы (от 0 до 250 В AC)
  • Транзисторные или релейные выходы
  • Импульсные входы (0 ... 100 Гц) для подсчета событий, например, вычисления расхода
  • Расширенный диапазон температуры (от -40 °C до +70 °C)

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Многоточечный мультиплексор Radioline