Многофункциональные корпуса ME-IO

Многофункциональные корпуса ME-IO

Корпусная система с технологией фронтального подключения

Один корпус, различные технологии подключения – в этом заключается принцип корпусной системы ME-IO.

Вернуться к Многофункциональные корпуса

Категории

Искать в Многофункциональные корпуса ME-IO

Показать все продукты в этой категории

Корпусная система ME-IO особенно подходит для приложений с ограниченным количеством места для монтажа. Технология фронтального подключения push-in и компактная конструкция позволяют собирать маленькие устройства с количеством выводов до 54.

Преимущества для вас:

  • Три варианта ширины модуля (18,8 мм, 37,6 мм, 75,2 мм) для большого количества приложений
  • Удобные фронтальные разъемы для передачи сигналов, данных и питания
  • Высокая плотность подключения: 4- и 6-конт. соединительные штекеры с шагом 3,45 мм и 5,0 мм
  • Различные комбинации крышек корпусов и штекеров
  • Шунтированные штекеры в виде разъема TWIN заменяют кабельные наконечники TWIN

Комплексная система для интерфейса полевой шины и контроллеров

Комплексная система для интерфейса полевой шины и контроллеров  

Комплексная система для интерфейса полевой шины и контроллеров

Серия ME-IO предлагает специальные варианты корпусов и принадлежности для формирования готовых систем на базе контроллера, шинного интерфейса и отдельных модулей ввода-вывода. Различные конструктивные особенности и способы подключения обеспечивают возможность реализации гибких системных решений.

  • Конструкция L для оптимальной интеграции штекерных разъемов для передачи данных, например, RJ45 и D-SUB
  • Гибкие возможности монтажа печатной платы вертикально или горизонтально относительно монтажной рейки
  • Устанавливаемые на монтажную рейку соединители для поперечной коммуникации модулей

Простота установки и демонтажа

Простота установки и демонтажа  

Простота установки благодаря системе Lock-and-Release

Система Lock-and-Release обеспечивает возможность быстрой и простой блокировки и разблокировки штекеров.

  • Быстрая замена модуля без проведения работ по подключению, отнимающих много времени
  • Использование специальных инструментов не требуется
  • Надежная фиксация

Быстрый электромонтаж

Быстрый электромонтаж  

Быстрый электромонтаж с помощью пружинного зажима push-in

Технология подключения push-in позволяет быстро и просто выполнять электромонтажные работы без использования инструментов.

  • До 54 выводов на модуль
  • Ширина 18,8 мм, 37,5 мм и 75,2 мм
  • Варианты штекеров TWIN

Индивидуальные технологии подключения

Индивидуальные технологии подключения  

Большой выбор технологий подключения

Используйте для оснащения электронных устройств новейшие коммуникационные интерфейсы. Для этого мы предлагаем вам подходящие технологии подключения и необходимые услуги по обработке корпуса.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку  

5-контактный шинный соединитель для монтажной рейки

TBUS – это встроенный в монтажную рейку 5-полюсный шинный соединитель для подачи питания и передачи данных. Он соединяет несколько электронных модулей, установленных на монтажной рейке. При извлечении любого из устройств общая цепь не прерывается.

  • До 5 выводов на монтажной рейке для параллельной передачи данных
  • Пять позолоченных контактов для подачи до 8 А и 125 В

Соединение с корпусами ME-MAX

Соединение с корпусами ME-MAX  

Соединяйте между собой корпуса ME-IO и ME-MAX

Используйте корпуса ME-MAX для оснащения системы устройств на базе ME-IO дополнительными ЦП или модулями Ethernet. Все модули соединяются при помощи соединителя TBUS.

  • Возможность использования с изделиями семейства ME-MAX всех исполнений
  • Применение универсального соединителя TBUS для простого и надежного замыкания контакта

Оптическая индикация сигналов

Оптическая индикация сигналов  

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов для электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Оптоволоконные кабели отличаются оптимальным соответствием корпусам для электроники
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Корпусная система ME-IO

Индивидуальное решение корпуса для модульных систем управления